Фотоэлектрический модуль на основе половинчатых элементов Cat PVC

Микросети Фотоэлектрический модуль на основе половинчатых элементов Cat PVC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Область применения
Совместимость с сетями с напряжением 1000 В и 1500 В
Совместимость с сетями с напряжением 1000 В и 1500 В
Тип модуля
Монокристаллический фотоэлектрический модуль на основе половинчатых элементов PERC
Монокристаллический фотоэлектрический модуль на основе половинчатых элементов PERC
Номинальная мощность
От 350 Вт до 550 Вт на панель
От 350 Вт до 550 Вт на панель

Обзор

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ CAT PVC MP

Монокристаллические фотоэлектрические модули на основе половинчатых элементов PERC (солнечных элементов с пассивированными эмиттерной и тыльной поверхностями) обеспечивают превосходные рабочие характеристики при низком температурном коэффициенте. Модули обеспечивают высокий КПД и мощность на модуль, обеспечивая максимальный захват энергии.

Преимущества

Повышение долговечное изделие Более высокие результаты тестирования технических характеристик, которые в несколько раз превышают стандартные результаты проверок

Более высокое энергопоглощение Более высокий выход энергетической энергии в жарких или влажных климатических условиях

Более высокое Стандарты качества Жесткий контроль компонентов модуля для обеспечения качества

Характеристики продукции Фотоэлектрический модуль на основе половинчатых элементов Cat PVC

Область применения Совместимость с сетями с напряжением 1000 В и 1500 В Совместимость с сетями с напряжением 1000 В и 1500 В
Тип модуля Монокристаллический фотоэлектрический модуль на основе половинчатых элементов PERC Монокристаллический фотоэлектрический модуль на основе половинчатых элементов PERC
Номинальная мощность От 350 Вт до 550 Вт на панель От 350 Вт до 550 Вт на панель

Фотоэлектрический модуль на основе половинчатых элементов Cat PVC Стандартное оборудование

Мощная программа гарантии линейной выходной мощности.

  • Выдает 97,5% выходной мощности в первый год работы и 85,5% спустя 25 лет.

Цикл испытаний на прочность (ускоренные испытания)

  • Испытание на работу в условиях влажного тепла в течение 2000 часов, что вдвое больше стандартного времени тестирования
  • 600 циклов термоциклических испытаний — в три раза больше, чем требуют стандарты.
  • 192 часа испытаний на PID (деградацию, вызванную потенциалом) при 85°C и относительной влажности воздуха 85% — вдвое больше, чем требуют стандарты.
  • Испытания на механическую нагрузку, включающие тесты на устойчивость к динамической нагрузке, нагреву и охлаждению, а также заморозке в условиях влажности, обеспечивают существенное снижение числа поломок ячеек и потерь мощности, по сравнению с проведением только статических испытаний.
  • Световая деградация в пределах 60‒100кВт-ч/м2, подтверждающая высокую производительность на ранних этапах эксплуатации.
  • LeTID (световая и температурная деградация) — запатентованная технология аттестации модулей PERC на долгосрочную производительность.
  • Тесты согласно IEC на устойчивость к соляному туману, аммиаку, пыли и песку подтверждают пригодность для эксплуатации в жестких условиях.

Узнайте результаты сравнения Фотоэлектрический модуль на основе половинчатых элементов Cat PVC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Фотоэлектрический модуль на основе половинчатых элементов Cat PVC

Просмотреть дополнительные предложения