Краткий обзор технических характеристик
Область применения | Совместимость с сетями с напряжением 1000 В и 1500 В Совместимость с сетями с напряжением 1000 В и 1500 В |
Тип модуля | Монокристаллический двухсторонний фотоэлектрический модуль на основе половинчатых элементов PERC Монокристаллический двухсторонний фотоэлектрический модуль на основе половинчатых элементов PERC |
Номинальная мощность | От 425 до 545 Вт на панель От 425 до 545 Вт на панель |