Модуль подключения источников энергии с таймером (ETS)

Микросети Модуль подключения источников энергии с таймером (ETS)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Область применения
Снятие пиковых нагрузок
Снятие пиковых нагрузок
Тип модуля
Подключение источников энергии с таймером
Подключение источников энергии с таймером
Номинальная мощность
570–1000 кВт
570–1000 кВт

Обзор

Модуль подключения источников энергии с таймером

Модуль подключения источников энергии Cat® Energy Time Shift (ETS) представляет собой масштабируемую, быстро развертываемую систему аккумулирования энергии. Система аккумулирования энергии интегрируется с солнечными установками и другими возобновляемыми источниками энергии в целях сохранения энергии для использования, когда возобновляемый источник недоступен. Эта система также обеспечивает временное резервное электропитание для производственных объектов в случае отключения электроэнергии.

Преимущества

До 1,5x Возможность перегрузки

До 7 ч. Постоянная подача электроэнергии

Защита от сбоев электропитания, провалов/перепадов напряжения и пониженной/повышенной частоты

Свыше 100+ МВт С возможностью параллельной работы

Возможность параллельно подключить несколько модулей для повышения общей мощности.

Характеристики продукции Модуль подключения источников энергии с таймером (ETS)

Область применения Снятие пиковых нагрузок Снятие пиковых нагрузок
Тип модуля Подключение источников энергии с таймером Подключение источников энергии с таймером
Номинальная мощность 570–1000 кВт 570–1000 кВт
Хранение энергии 1518-9100 кВтч 1518-9100 кВтч

Модуль подключения источников энергии с таймером (ETS) Стандартное оборудование

Подключение источников энергии с таймером

  • Двунаправленные инверторы Cat BDP
  • Батареи системы аккумулирования энергии
  • Цветной сенсорный экран панели управления
  • Дистанционный обмен данными по протоколу Modbus TCP
  • Система ОВКВ для поддержания температуры внутри помещения
  • Жидкостное/воздушное охлаждение
  • Изолирующий трансформатор
  • Бытовые разъемы
  • Система пожаротушения

Узнайте результаты сравнения Модуль подключения источников энергии с таймером (ETS) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Модуль подключения источников энергии с таймером (ETS)

Просмотреть дополнительные предложения