Стабилизация электросети (PGS). Сверхмощный мобильный модуль

Микросети Стабилизация электросети (PGS). Сверхмощный мобильный модуль

Найти дилера

Ключевые характеристики

Область применения
Сглаживание переходных процессов
Сглаживание переходных процессов
Тип модуля
Сверхмощные мобильные стабилизаторы сети
Сверхмощные мобильные стабилизаторы сети
Номинальная мощность
840–1260 кВт
840–1260 кВт

Обзор

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ (PGS) — СВЕРХМОЩНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Сверхмощный мобильный модуль Cat® PGS — масштабируемая, быстро развертываемая система хранения энергии. Система PGS интегрируется с солнечными установками и другими возобновляемыми источниками энергии для кратковременной подачи энергии, когда возобновляемый источник недоступен, или виртуального горячего резерва для оптимизации эффективности генераторных установок. Эта система также обеспечивает временное резервное электропитание для производственных объектов в случае отключения электроэнергии.

Преимущества

До 1,2x Возможность перегрузки

До 1/2 ч. Постоянная подача электроэнергии

Защита от сбоев электропитания, провалов/перепадов напряжения и пониженной/повышенной частоты

Передвижное Прицеп Air-Ride с виброзащищенными аккумуляторными батареями и внешним доступом для обслуживания

Характеристики продукции Стабилизация электросети (PGS). Сверхмощный мобильный модуль

Область применения Сглаживание переходных процессов Сглаживание переходных процессов
Тип модуля Сверхмощные мобильные стабилизаторы сети Сверхмощные мобильные стабилизаторы сети
Номинальная мощность 840–1260 кВт 840–1260 кВт

Стабилизация электросети (PGS). Сверхмощный мобильный модуль Стандартное оборудование

Стабилизация электрической сети

  • Двунаправленные инверторы Cat BDP
  • Батареи системы аккумулирования энергии
  • Цветной сенсорный экран панели управления
  • Дистанционный обмен данными по протоколу Modbus TCP
  • Система ОВКВ для поддержания температуры внутри помещения
  • Жидкостное/воздушное охлаждение
  • Изолирующий трансформатор
  • Бытовые разъемы
  • Система пожаротушения
  • Транспортный прицеп

Узнайте результаты сравнения Стабилизация электросети (PGS). Сверхмощный мобильный модуль с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Стабилизация электросети (PGS). Сверхмощный мобильный модуль

Просмотреть дополнительные предложения