Главный контроллер микросети Cat® — средний (MMC-M)

Микросети Главный контроллер микросети Cat® — средний (MMC-M)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Область применения
Фотоэлектрические модули и системы аккумулирования энергии
Фотоэлектрические модули и системы аккумулирования энергии
Тип модуля
Контроль, управление, оптимизация активов
Контроль, управление, оптимизация активов

Обзор

Главный контроллер микросети — средний (MMC-M)

Контроллеры Cat® MMC-M предназначены для средних и больших промышленных / коммерческих установок. Устройство MMC-M интегрирует различные традиционные и возобновляемые источники энергии и обеспечит контроль и управление ими. Эти источники энергии могут быть расположены как на одной площадке, так и распределены по большей территории.

Преимущества

Свыше 300 Активы Управление энергетической инфраструктурой

Возможность мониторинга и контроля всей энергетической инфраструктуры; инверторы солнечной панели, накопители энергии, метеостанция и генераторная установка

Полностью Встроенные органы управления Один поставщик всех органов управления и компонентов

Оптимизация Гибридная система Эффективность

Минимальные общие эксплуатационные расходы, сокращение потребления топлива, улучшение качества энергии или способности к восстановлению работоспособности в случае отключения электроэнергии и уменьшение потребностей в пиковой мощности

Характеристики продукции Главный контроллер микросети Cat® — средний (MMC-M)

Область применения Фотоэлектрические модули и системы аккумулирования энергии Фотоэлектрические модули и системы аккумулирования энергии
Тип модуля Контроль, управление, оптимизация активов Контроль, управление, оптимизация активов

Главный контроллер микросети Cat® — средний (MMC-M) Стандартное оборудование

Панель MMC-M

  • 15-дюймовый промышленный цветной сенсорный дисплей
  • Промышленный ПК для управления активом
  • Промышленный ПК для управления данными
  • Маршрутизатор для подключения клиента — порт Ethernet
  • Цифровой модуль ввода-вывода для взаимодействия с АВР и другими реле
  • Разрядник и устройство защиты от перенапряжений
  • Вентилятор и нагреватель для регулировки температуры с помощью термостата
  • Источник бесперебойного питания с управлением аккумуляторной батареей
  • Панель управления для настенного монтажа со степенью защиты IP54 в помещении / на улице.
  • Функции программного обеспечения, активируемые в зависимости от выбранного дополнительного модуля.

Узнайте результаты сравнения Главный контроллер микросети Cat® — средний (MMC-M) с популярной продукцией.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Главный контроллер микросети Cat® — средний (MMC-M)

Просмотреть дополнительные предложения