Плиточный фотоэлектрический модуль Cat PVC

Микросети Плиточный фотоэлектрический модуль Cat PVC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Область применения
Совместимость с сетями с напряжением 1000 В и 1500 В
Совместимость с сетями с напряжением 1000 В и 1500 В
Тип модуля
Ступенчатый монокристалл PERC
Ступенчатый монокристалл PERC
Номинальная мощность
405–420 Вт на панель
405–420 Вт на панель

Обзор

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ CAT PVC MP

Монокристаллические фотоэлектрические модули PERC обеспечивают превосходные рабочие характеристики при низком температурном коэффициенте. Модули обеспечивают высокий КПД и мощность на модуль, обеспечивая максимальный захват энергии.

Преимущества

Повышение долговечное изделие Более высокие результаты тестирования технических характеристик, которые в несколько раз превышают стандартные результаты проверок

Более высокое энергопоглощение Более высокий выход энергетической энергии в жарких или влажных климатических условиях

Более высокое Стандарты качества Жесткий контроль компонентов модуля для обеспечения качества

Характеристики продукции Плиточный фотоэлектрический модуль Cat PVC

Область применения Совместимость с сетями с напряжением 1000 В и 1500 В Совместимость с сетями с напряжением 1000 В и 1500 В
Тип модуля Ступенчатый монокристалл PERC Ступенчатый монокристалл PERC
Номинальная мощность 405–420 Вт на панель 405–420 Вт на панель

Плиточный фотоэлектрический модуль Cat PVC Стандартное оборудование

Мощная программа гарантии линейной выходной мощности.

  • Выдает 97,5% выходной мощности в первый год работы и 85,5% спустя 25 лет.

Цикл испытаний на прочность (ускоренные испытания)

  • Испытание на работу в условиях влажного тепла в течение 2000 часов, что вдвое больше стандартного времени тестирования
  • 600 циклов термоциклических испытаний — в три раза больше, чем требуют стандарты.
  • 192 часа испытаний на PID (деградацию, вызванную потенциалом) при 85°C и относительной влажности воздуха 85% — вдвое больше, чем требуют стандарты.
  • Испытания на механическую нагрузку, включающие тесты на устойчивость к динамической нагрузке, нагреву и охлаждению, а также заморозке в условиях влажности, обеспечивают существенное снижение числа поломок ячеек и потерь мощности, по сравнению с проведением только статических испытаний.
  • Световая деградация в пределах 60‒100кВт-ч/м2, подтверждающая высокую производительность на ранних этапах эксплуатации.
  • LeTID (световая и температурная деградация) — запатентованная технология аттестации модулей PERC на долгосрочную производительность.
  • Тесты согласно IEC на устойчивость к соляному туману, аммиаку, пыли и песку подтверждают пригодность для эксплуатации в жестких условиях.

Узнайте результаты сравнения Плиточный фотоэлектрический модуль Cat PVC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Плиточный фотоэлектрический модуль Cat PVC

Просмотреть дополнительные предложения