Микросеть Плиточный фотоэлектрический модуль Cat PVC ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ CAT PVC MP

Плиточный фотоэлектрический модуль Cat PVC

Краткий обзор особенностей

Более высокий КПД
Увеличенная выработка энергии
Повышенная долговечность и надежность
25-летняя гарантия выходной мощности
Сертификация и проверки

Характеристики продукции Плиточный фотоэлектрический модуль Cat PVC

Краткий обзор технических характеристик

Плиточный фотоэлектрический модуль Cat PVC Стандартное оборудование

Мощная программа гарантии линейной выходной мощности.

  • Выдает 97,5 % выходной мощности в первый год работы и 85,5 % спустя 25 лет.

Цикл испытаний на прочность (ускоренные испытания)

  • Испытание на работу в условиях влажного тепла в течение 2000 часов, что вдвое больше стандартного времени тестирования
  • 600 циклов термоциклических испытаний — в три раза больше, чем требуют стандарты.
  • 192 часа испытаний на PID (деградацию, вызванную потенциалом) при 85 °C и относительной влажности воздуха 85 % — вдвое больше, чем требуют стандарты.
  • Испытания на механическую нагрузку, включающие тесты на устойчивость к динамической нагрузке, нагреву и охлаждению, а также заморозке в условиях влажности, обеспечивают существенное снижение числа поломок ячеек и потерь мощности, по сравнению с проведением только статических испытаний.
  • Световая деградация в пределах 60‒100 кВт-ч/м2, подтверждающая высокую производительность на ранних этапах эксплуатации.
  • LeTID (световая и температурная деградация) — запатентованная технология аттестации модулей PERC на долгосрочную производительность.
  • Тесты согласно IEC на устойчивость к соляному туману, аммиаку, пыли и песку подтверждают пригодность для эксплуатации в жестких условиях.

Узнайте результаты сравнения Плиточный фотоэлектрический модуль Cat PVC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Плиточный фотоэлектрический модуль Cat PVC

Просмотреть дополнительные предложения