Микросеть Модуль подключения источников энергии Модуль подключения источников энергии

Модуль подключения источников энергии

Краткий обзор особенностей

Надежность и масштабируемость
Интеграция с возобновляемыми источниками энергии
Стабилизация электросети
Инверторы

Характеристики продукции Модуль подключения источников энергии

Краткий обзор технических характеристик

Модуль подключения источников энергии Стандартное оборудование

Модуль подключения источников энергии

  • Двунаправленные инверторы Cat BDP
  • Батареи системы аккумулирования энергии
  • Цветной сенсорный экран панели управления
  • Дистанционный обмен данными по протоколу Modbus TCP
  • Система обогрева и кондиционирования воздуха для поддержания внутренней температуры на уровне 15–27 °C (60–80 °F)
  • Внутреннее освещение от переменного тока и электроразъемы
  • Система пожаротушения

Узнайте результаты сравнения Модуль подключения источников энергии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Модуль подключения источников энергии

Просмотреть дополнительные предложения