XQ1475G

XQ1475G 1475 кВт (1844 кВА)

Характеристики продукции XQ1475G

Генераторная установка

Двигатель

Размеры

XQ1475G Стандартное оборудование

Двигатель

  • Газовый двигатель Cat G3516C с изолированным режимом (работает на сухом трубопроводном природном газе 31,5–47,2 МДж/Нм3 (от 800 до 1200 БТЕ/фут3)).

Генератор

  • С двумя подшипниками SR-4B, бесщеточный, шаблонный, возбуждение от постоянного магнита, трехфазный с цифровым регулятором напряжения Cat (Cat DVR), нагреватель отсека, 6 выводов, изоляция класса H, работа при температуре класса F для увеличенного срока службы, детекторы температуры обмотки и нагреватели для предотвращения конденсации (120/240 В, 1,2 кВт).

Контейнерный блок

  • 40-футовый контейнер повышенной вместимости по стандарту ISO, сертифицирован CSC на штабелирование в 9 ярусов.

Система охлаждения

  • Стандартная система охлаждения обеспечивает возможность работы в непрерывном режиме при 100% номинальной мощности при температуре окружающего воздуха 40 ºC (104 ºF) с уровнем выбросов NOx 500 мг/Нм3.

Органы управления и защита генератора

  • Органы управления обеспечивают управление контроллером AGC-4 для автоматического параллельного подключения, шиной CAN, соединением Ethernet, ШИМ и аналоговыми выходами, аналоговым блоком распределения нагрузки прежней версии; включают контроллер PL1000E, панель системы Advisor газового двигателя для рабочей/диагностической информации; в корпусе находится силовой трансформатор, устройства распределения и защиты и переключатель внутренней/внешней мощности.

XQ1475G Дополнительное оборудование

Многофункциональное реле коммунального назначения

  • Защита линий электропередачи между энергосистемами обеспечивается системой Basler BE1-11i коммунального назначения

Прицеп

  • 3-мостовое шасси
  • Лестницы, поручни, внутренний отсек для хранения

Узнайте результаты сравнения XQ1475G с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  XQ1475G

Просмотреть дополнительные предложения