Генераторная установка
Номинальный ток | 135 экВт (170 кВА) в непрерывном режиме 135 экВт (170 кВА) в непрерывном режиме |
Частота | 60 Гц 60 Гц |
Напряжение | 208–480 В 208–480 В |
Эта новая установка, предназначенная для сдачи в аренду, обеспечивает оптимальную производительность, производит меньше парниковых газов и обладает функциями и гибкостью, полностью соответствующими требованиям аренды и нефтегазовых рынков.
Обеспечивается работа на широком спектре газовых смесей без снижения мощности из-за детонации в двигателе
Прочная конструкция корпуса защищает генераторную установку от повреждений
Комплектация для холодного климата позволяет эксплуатировать генератор при чрезвычайно низких температурах
Номинальный ток | 135 экВт (170 кВА) в непрерывном режиме 135 экВт (170 кВА) в непрерывном режиме |
Частота | 60 Гц 60 Гц |
Напряжение | 208–480 В 208–480 В |
Двигатель | Газовый двигатель CAT G3306 TA Газовый двигатель CAT G3306 TA |
Топливо | Природный газ Природный газ |
Высота с прицепом | 126 дюйм 3200 мм |
Ширина с прицепом | 90 дюйм 2286 мм |
Длина с прицепом | 274 дюйм 6960 мм |