Генераторная установка
Номинальная мощность в режиме основного источника питания | 275 кВА 275 кВА |
Частота | 50/60 Гц 50/60 Гц |
Напряжение | 127–480 В 127–480 В |
Номинальный ток | 275 кВА в основном режиме 275 кВА в основном режиме |
Эта генераторная установка соответствует требованиям стандарта на выбросы загрязняющих веществ Stage IIIA ЕС. Особенностью модели XQP является вентилятор с муфтой привода, благодаря которой вентилятор больше не должен работать непрерывно с максимальной частотой вращения. При этом дополнительно экономится топливо, а также снижается уровень шума. Эта особенность идеально подходит для работы при низких нагрузках, пониженных температурах и, что самое главное, по вечерам, когда уровень шума более заметен. Каждая модель обеспечивает повышенную гибкость благодаря легкому переключению между настройками частоты 50 или 60 Гц. Таким образом, оборудование соответствует требованиям к переменным нагрузкам в различных регионах, а также используется в различных областях, включая горную добычу, производство, нефтегазовую отрасль и строительство.
Увеличение времени работы за счет переключения с базового бака на внешний наливной бак
Удобное переключение частоты с помощью концевой связи исключает географические ограничения, что позволяет использовать генераторную установку везде, где это необходимо
Поглощение звука и электрические вентиляторы уменьшают шум до уровня тихой беседы
Номинальная мощность в режиме основного источника питания | 275 кВА 275 кВА |
Частота | 50/60 Гц 50/60 Гц |
Напряжение | 127–480 В 127–480 В |
Номинальный ток | 275 кВА в основном режиме 275 кВА в основном режиме |
Двигатель | Дизельный двигатель Cat C9 ACERT Дизельный двигатель Cat C9 ACERT |
Топливо | Дизельное Дизельное |
Ширина | 55 дюйм 1400 мм |
Высота | 84 дюйм 2124 мм |
Длина | 160 дюйм 4065 мм |
Масса — со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью | 8553 фунт 3880 кг |
Нагрузка 100%, 50 Гц | 15.8 галл./ч 59.7 л/ч |
Нагрузка 100%, 60 Гц | 20 галл./ч 75.7 л/ч |
Нагрузка 75%, 50 Гц | 12.7 галл./ч 48.1 л/ч |
Нагрузка 75%, 60 Гц | 15.8 галл./ч 59.9 л/ч |
Нагрузка 50%, 50 Гц | 9.4 галл./ч 35.5 л/ч |
Нагрузка 50%, 60 Гц | 11.6 галл./ч 43.8 л/ч |