XQ60 48кВт (60кВА)

XQ60 Tier 4 Final Мобильные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
46 экВт (57,5 кВА)
46 экВт (57,5 кВА)
Частота
60 Гц
60 Гц
Напряжение
120–480 В
120–480 В

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 14

Cat

Готовность к сдаче в аренду

Прочное, надежное, готовое к сдаче в аренду изделие с набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Cat

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Соответствует стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ, имеет сертификат CARB для внедорожных мобильных установок с любыми номинальными мощностями и частотой 60Гц.
Cat

Дизельный двигатель Cat C3.6

Доказанная надежность
Cat

Панель управления XQCP

Простые в использовании цифровые органы управления
Cat

Генератор Cat серии LC

Встроенный регулятор напряжения для быстрой реакции при выполнении сложных работ
Cat

Панель управления с шумоизоляцией

Повышение удобства оператора

Характеристики продукции XQ60 Tier 4 Final

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 46 экВт (57,5 кВА) 46 экВт (57,5 кВА)
Частота 60 Гц 60 Гц
Напряжение 120–480 В 120–480 В
Двигатель Cat C3.6 Cat C3.6
Топливо Дизельное Дизельное
Высота — без прицепа 65.3 дюймы 1658 мм
Длина — без прицепа 106.5 дюймы 2705 мм
Ширина — без прицепа 41.3 дюймы 1049 мм
Масса со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью, без прицепа 1423 кг 3137 фунты
Нагрузка 100%, 60 Гц 3.3 галл./ч 12.4 л/ч
Нагрузка 75%, 60 Гц 2.6 галл./ч 9.77 л/ч
Нагрузка 50%, 60 Гц 1.9 галл./ч 7.1 л/ч
Уровень звуковой мощности на расстоянии 7 м (23 фута) при всех уровнях выходной мощности 67 дБ(А) 67 дБ(А)

XQ60 Tier 4 Final Стандартное оборудование

Дизельный двигатель CAT C3.6L

  • для тяжелых условий эксплуатации.
    Система доочистки выхлопных газов

Генератор

  • Рама 1514P

Панель управления

  • Цифровой контроллер XQCP в комплекте

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Установленный в комплекте радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха.
    Заполнение на заводе-изготовителе

Система зарядки/пуска

  • Стартер 12 В для тяжелых условий эксплуатации и генератор переменного тока для зарядки АКБ с разъединителем

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками на 24 часа работы с трехходовым клапаном для подачи топлива от внешнего источника

Воздушный фильтр

  • Вихревой/бумажный воздухоочиститель с пылесборником и индикатором обслуживания

Распределение электроэнергии

  • Отдельный прочный корпус для органов управления и распределительного щита с 4-полюсным автоматическим выключателем и предохранительным выключателем

Силовые элементы конструкции

  • Усиленная стальная основная рама с топливным баком.
    Подъемная рама и 4 точки крепления стропов.
    Рама основания имеет большую ширину, чем кожух, чтобы защитить генераторную установку во время транспортировки.

Кожух

  • Стальной оцинкованный шумопоглощающий корпус заметно снижает шум от работы установки

Выхлопные газы

  • Встроенный искрогасящий глушитель

Смазочное масло

  • Масляные фильтры грубой и тонкой очистки на двигателе. Заполнение на заводе-изготовителе

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XQ60 Tier 4 Final с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final