Генераторная установка
| Номинальная мощность в режиме основного источника питания | 60 кВА 60 кВА |
| Частота | 50/60Гц 50/60Гц |
| Напряжение | 220–480 В 220–480 В |
Ключевые характеристики
Генераторная установка XQP60 соответствует стандарту Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Товары этой серии отличаются прочной, безопасной конструкцией, всегда готовы к работе и легко перемещаются между различными рабочими площадками. Высокопрочные основания с вилочными проемами упрощают подъем и перемещение генератора, а поставляемые отдельно разъемы Clipsal или CEE сокращают время установки и гарантируют бесперебойную подачу электропитания.
- Позволяет расширить комплексы подачи питания на 60 кВА и соответствует требованиям стандарта на выбросы загрязняющих веществ EU Stage V
- Компактная система доочистки выхлопных газов содержит встроенный каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC) и сажевый фильтр (DPF)
- Цифровые панели управления и телеметрические системы обеспечивают простую эксплуатацию и удаленный мониторинг, что особенно важно для управления парком оборудования и позволяет уменьшить время простоя
- Защита от низких нагрузок гарантирует надежную работу при малых нагрузках
- Удобство для арендаторов и простая транспортировка благодаря предусмотренным пазам для вил погрузчика, подъемным проушинам и одной точке подъема
- Конструкция прочной двери доступа в кожухе отводит дождевую воду и обеспечивает повышенную защиту от проникновения воды
- Идеально подходит для строительной и горнодобывающей отрасли, производства и аварийного применения
| Номинальная мощность в режиме основного источника питания | 60 кВА 60 кВА |
| Частота | 50/60Гц 50/60Гц |
| Напряжение | 220–480 В 220–480 В |
| Двигатель | Cat C3.6 Cat C3.6 |
| Топливо | Дизельное Дизельное |
| Ширина | 45 дюймы 1142 мм |
| Высота | 69.9 дюймы 1775 мм |
| Длина | 104.2 дюймы 2646 мм |
| Масса — со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью | 3918 фунты 1777 кг |
| Нагрузка 100%, 50 Гц | 3.77 галл./ч 14.3 л/ч |
| Нагрузка 100%, 60 Гц | 3.46 галл./ч 13.1 л/ч |
| Нагрузка 75%, 50 Гц | 2.76 галл./ч 10.5 л/ч |
| Нагрузка 75%, 60 Гц | 2.74 галл./ч 10.4 л/ч |
| Нагрузка 50%, 50 Гц | 1.94 галл./ч 7.3 л/ч |
| Нагрузка 50%, 60 Гц | 1.98 галл./ч 7.5 л/ч |
| Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м (3 фута) при 75% номинальной мощности (50 Гц) | 93 дБ(А) 93 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м (3 фута) при 75% номинальной мощности (60 Гц) | 97 дБ(А) 97 дБ(А) |
Просмотреть дополнительные предложения