Система выработки электрической энергии XQP30 Мобильная дизельная генераторная установка 30 кВА

Характеристики продукции XQP30

Генераторная установка

Двигатель

Размеры

Расход топлива по европейскому стандарту Stage IIIA

Расход топлива Максимальная топливная эффективность

Уровень шума (с кожухом) по европейскому стандарту Stage IIIA

XQP30 Стандартное оборудование

Дизельный двигатель CAT C3.3

  • Без турбонаддува

Генератор

  • Рама LC1514F.

Воздушный фильтр

  • Вихревой/бумажный воздухоочиститель с пылесборником и индикатором обслуживания.

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает управление установкой и контроль ее параметров.

Система охлаждения

  • Установленный в комплекте радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха. Заполнение на заводе-изготовителе.

Система зарядки/пуска

  • Стартер 12 В для тяжелых условий эксплуатации и генератор для зарядки АКБ с разъединителем.

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками на 24 часа работы с 3-ходовым клапаном для подачи топлива от внешнего источника.

Панель управления

  • Цифровой контроллер EMCP4.2B в комплекте.

Распределение электроэнергии

  • Одиночный прочный корпус для органов управления и распределительного щита с 4-полюсным автоматическим выключателем и предохранительным выключателем.

Силовые элементы конструкции

  • Усиленная стальная основная рама с топливным баком. Гнезда для вилочных погрузчиков. Приспособления для буксировки. Подъемная рама и 4 точки крепления стропов. Рама основания имеет большую ширину, чем кожух, чтобы защитить генераторную установку во время транспортировки.

Кожух

  • Стальной оцинкованный шумопоглощающий корпус заметно снижает шум от работы установки.

Выхлопные газы

  • Встроенный искрогасящий глушитель.

Смазочное масло

  • Масляные фильтры грубой и тонкой очистки на двигателе. Заполнение на заводе-изготовителе.

Общее

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.

Узнайте результаты сравнения XQP30 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Буклеты по продукции и многое другое — готово к скачиванию!

Полные технические характеристики, брошюры по продукции и многое другое. Зарегистрируйтесь ниже для получения дополнительной информации. Для быстрого доступа можно пропустить эту форму.


Ознакомьтесь с действующими предложениями по  XQP30

Просмотреть дополнительные предложения