Генераторная установка
Номинальный ток | 400 экВт (500 кВА) в непрерывном режиме 400 экВт (500 кВА) в непрерывном режиме |
Частота | 60 Гц 60 Гц |
Напряжение | 208–600 В 208–600 В |
Эта новая установка, предназначенная для сдачи в аренду, обеспечивает оптимальную производительность, производит меньше парниковых газов и обладает функциями и гибкостью, полностью соответствующими требованиям аренды и нефтегазовых рынков.
Разработан в соответствии с требованиями стандартов CSC — обеспечивает безопасность и целостность контейнера, в котором размещается генераторная установка
Обеспечивается работа на широком спектре газовых смесей без снижения мощности из-за детонации в двигателе
Обеспечивает измерение мощности, релейную защиту, контроль и управление работой двигателя и генератора, а также параллельное подключение до 8 единиц оборудования
Номинальный ток | 400 экВт (500 кВА) в непрерывном режиме 400 экВт (500 кВА) в непрерывном режиме |
Частота | 60 Гц 60 Гц |
Напряжение | 208–600 В 208–600 В |
Двигатель | Газовый двигатель CAT CG137-12 TA Газовый двигатель CAT CG137-12 TA |
Топливо | Природный газ Природный газ |
Ширина с прицепом | 96 дюйм 2438 мм |
Высота с прицепом | 162 дюйм 4115 мм |
Длина с прицепом | 9144 мл 360 дюйм |