Дизельные генераторные установки GEP100-1

Генераторные установки Olympian GEP100-1

Найти дилера

Ключевые характеристики

Режим ожидания
50 Гц: 70,4кВт (88кВА) 60 Гц: 80кВт (100кВА)
50 Гц: 70,4кВт (88кВА) 60 Гц: 80кВт (100кВА)
Основной
50 Гц: 64кВт (80кВА) 60 Гц: 72кВт (90кВА)
50 Гц: 64кВт (80кВА) 60 Гц: 72кВт (90кВА)
Напряжение
От 380/220 до 220/127В
От 380/220 до 220/127В

Обзор

Генераторные установки Olympian™ обеспечивают надежную подачу питания, удовлетворяя любые потребности в разных сферах применения. Генераторы Olympian могут применяться в качестве основного или резервного источника питания. Это надежные, экологически чистые и экономичные источники питания, пригодные для самых тяжелых условий эксплуатации и доступные в различных конфигурациях с дополнительным оборудованием.

Характеристики продукции GEP100-1

Режим ожидания 50 Гц: 70,4кВт (88кВА) 60 Гц: 80кВт (100кВА) 50 Гц: 70,4кВт (88кВА) 60 Гц: 80кВт (100кВА)
Основной 50 Гц: 64кВт (80кВА) 60 Гц: 72кВт (90кВА) 50 Гц: 64кВт (80кВА) 60 Гц: 72кВт (90кВА)
Напряжение От 380/220 до 220/127В От 380/220 до 220/127В
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не сертифицирован Не сертифицирован
Частота 50 или 60 Гц 50 или 60 Гц
Скорость 1500 или 1800 об/мин 1500 или 1800 об/мин
Модель двигателя Perkins™ 1104A-44TG2 Perkins™ 1104A-44TG2
Степень сжатия 17.25:1 17.25:1
Воздухозабор ТП ТП
Тип регулятора Механические Механические
Ход поршня 5 дюйм 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюйм³ 4.4 Б
Диаметр цилиндров 4.1 дюйм 105 мм
Рекомендованное топливо Дизельное топливо класса A2 или соответствующее требованиям стандарта BS EN 590 Дизельное топливо класса A2 или соответствующее требованиям стандарта BS EN 590

Узнайте результаты сравнения GEP100-1 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  GEP100-1

Просмотреть дополнительные предложения