Технические характеристики генераторных установок
Режим ожидания | 50 Гц: 160кВт (200кВА) 60 Гц: 174кВт (217,5кВА) 50 Гц: 160кВт (200кВА) 60 Гц: 174кВт (217,5кВА) |
Основной | 50 Гц: 144кВт (180кВА) 60 Гц: 157кВт (196,3кВА) 50 Гц: 144кВт (180кВА) 60 Гц: 157кВт (196,3кВА) |
Напряжение | От 380/220 до 220/127В От 380/220 до 220/127В |
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов | Не сертифицирован Не сертифицирован |
Частота | 50 или 60 Гц 50 или 60 Гц |
Скорость | 1500 или 1800 об/мин 1500 или 1800 об/мин |