Дизельные генераторные установки GEP125-1

Генераторные установки Olympian GEP125-1

Найти дилера

Ключевые характеристики

Режим ожидания
50 Гц: 88кВт (110кВА) 60 Гц: 100кВт (125кВА)
50 Гц: 88кВт (110кВА) 60 Гц: 100кВт (125кВА)
Основной
50 Гц: 80кВт (100кВА) 60 Гц: 90,4кВт (113кВА)
50 Гц: 80кВт (100кВА) 60 Гц: 90,4кВт (113кВА)
Напряжение
От 380/220 до 220/127В
От 380/220 до 220/127В

Обзор

Генераторные установки Olympian™ обеспечивают надежную подачу питания, удовлетворяя любые потребности в разных сферах применения. Генераторы Olympian могут применяться в качестве основного или резервного источника питания. Это надежные, экологически чистые и экономичные источники питания, пригодные для самых тяжелых условий эксплуатации и доступные в различных конфигурациях с дополнительным оборудованием.

Характеристики продукции GEP125-1

Режим ожидания 50 Гц: 88кВт (110кВА) 60 Гц: 100кВт (125кВА) 50 Гц: 88кВт (110кВА) 60 Гц: 100кВт (125кВА)
Основной 50 Гц: 80кВт (100кВА) 60 Гц: 90,4кВт (113кВА) 50 Гц: 80кВт (100кВА) 60 Гц: 90,4кВт (113кВА)
Напряжение От 380/220 до 220/127В От 380/220 до 220/127В
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов EU Stage II EU Stage II
Частота 50 или 60 Гц 50 или 60 Гц
Скорость 1500 или 1800 об/мин 1500 или 1800 об/мин
Модель двигателя Perkins™ 1104C-44TAG2 Perkins™ 1104C-44TAG2
Степень сжатия 18.3:1 18.3:1
Воздухозабор ТП ТП
Тип регулятора Электронная система управления Электронная система управления
Ход поршня 5 дюйм 127 мм
Диаметр цилиндров 4.1 дюйм 105 мм
Рабочий объем 268.5 дюйм³ 4.4 Б
Рекомендованное топливо Дизельное топливо класса A2 или соответствующее требованиям стандарта BS EN 590 Дизельное топливо класса A2 или соответствующее требованиям стандарта BS EN 590

Узнайте результаты сравнения GEP125-1 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  GEP125-1

Просмотреть дополнительные предложения