Технические характеристики генераторных установок
Режим ожидания | 50Гц: 119,6кВт (149,5кВА) 60Гц: 135кВт (168,8кВА) 50Гц: 119,6кВт (149,5кВА) 60Гц: 135кВт (168,8кВА) |
Основной | 50Гц: 108кВт (135кВА) 60Гц: 120кВт (150кВА) 50Гц: 108кВт (135кВА) 60Гц: 120кВт (150кВА) |
Напряжение | От 380/220 до 220/127В От 380/220 до 220/127В |
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов | Не сертифицирован Не сертифицирован |
Частота | 50 или 60 Гц 50 или 60 Гц |
Скорость | 1500 или 1800 об/мин 1500 или 1800 об/мин |