Двигатели 3412C для пожарных насосов

Дизельные пожарные насосы 3412C

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
739 л. с.
551 кВт
Выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован Доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Они не утверждены FM и не включены в номенклатурный список UL
Не сертифицирован Доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Они не утверждены FM и не включены в номенклатурный список UL
Номинальная частота вращения
1750–2100 об/мин
1750–2100 об/мин

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat® 3412C для пожарных насосов поставляются с характеристиками мощности 476–551 кВт (638–739 л. с.) при 1750–2100 об/мин. Двигатели этой мощности не сертифицированы и доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Они не утверждены FM и не включены в номенклатурный список UL. Запуск по требованию ― всегда обязательное требование к двигателям пожарных насосов. Дизельные пожарные насосы Cat® известны благодаря надежности запуска и длительной эффективной эксплуатации.

Характеристики продукции 3412C

Максимальная мощность 739 л. с. 551 кВт
Номинальная частота вращения 1750–2100 об/мин 1750–2100 об/мин
Минимальная мощность 638 л. с. 476 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован Доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Они не утверждены FM и не включены в номенклатурный список UL Не сертифицирован Доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Они не утверждены FM и не включены в номенклатурный список UL
Конфигурация двигателя V-12, 4-тактный дизельный двигатель V-12, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндров 5.4 дюйм 137 мм
Ход поршня 6 дюйм 152 мм
Рабочий объем 1648 дюйм³ 27 л
Степень сжатия 14.5:1 14.5:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки выхлопных газов - -
Длина 78.7 дюйм 2000 мм
Высота 55.6 дюйм 1413 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 5686 фунт 2579 кг

3412C Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель, для стандартных условий эксплуатации с индикаторами обслуживания
  • турбонаддув;

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Установлен теплообменник
  • Расширительный бак

Система управления

  • Зарядный генератор 24 В, 35 А
  • Регулятор частоты вращения
  • Гидромеханический регулятор

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор
  • Выпускной коллектор, сух. 203 мм на всех двигателях с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха с турбонаддувом и мокр. выпуском. 152 мм на системе с промежуточным охлаждением наддувного воздуха с турбонаддувом с сух. коллекторами.

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, класс SAE № 0
  • Картер маховика, SAE № 0
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Топливный фильтр
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливоподкачивающий насос

Контрольно-измерительное оборудование

  • Приборная панель, слева
  • Индикатор давления масла в двигателе
  • Индикатор давления топлива
  • Индикатор температуры воды
  • Тахометр

Система смазки

  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина в крышке клапанного механизма, масляный щуп, справа
  • Фильтр смазочного масла
  • Задний маслоотстойник

Система креплений

  • Поддержка

Механизм отбора мощности

  • Короткий вал маховика механизма отбора мощности (PTO)

Система защиты

  • Система пуска-останова, автоматическая (соответствие требованиям NFPA 20, возможность питания от двух аккумуляторов и ручной пуск стартера)

Система пуска

  • Электростартер, 24 В, слева
  • Нагреватель воды рубашки охлаждения (6 кВт, 240–480 В)

Общие

  • Краска: красный пожарный насос
  • Виброгаситель и щиток
  • Подъемные проушины

Узнайте результаты сравнения 3412C с популярной продукцией.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3412C

Просмотреть дополнительные предложения