C3.6

C3.6 Промышленные дизельные двигатели

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
173 л. с.
129 кВт
Максимальный крутящий момент
546 фунто-фут при 1500 об/мин
740 Н·м при 1500 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Производительность крупного двигателя

Компактная конструкция обеспечивает‑производительность крупного двигателя без потери ценного пространства. Идеально подходит для стесненных условий монтажа, обеспечивает гибкость применения на различных платформах машин при снижении массы и сложности — больше полезной мощности на меньшей площади.
Cat

Стабильная высокая мощность

При мощности до 129 кВт (173 л.с.) и крутящем моменте 740 Нм (546 фунт-футов) двигатель обеспечивает стабильную высокую мощность при оптимальном расходе топлива. Система доочистки отработавших газов, установленная на‑двигателе, упрощает монтаж для заказчиков, сохраняя высокую производительность и эффективность, необходимые для сложных работ.
Cat

Долгосрочная ценность

Интервалы обслуживания до 1000 часов сокращают простои и снижают эксплуатационные расходы. Настраиваемые опции и простая интеграция на различных платформах обеспечивают универсальность и‑долгосрочную ценность, которую заказчики ожидают от Cat.
Cat

Надежность, экологичность и высокая производительность

Созданный на базе проверенной платформы C3.6, этот двигатель рассчитан на работу в экстремальном холоде, на больших высотах и в тяжелых условиях эксплуатации. Совместим с биодизелем B20 и топливом HVO, обеспечивая надежную экологичную производительность без компромиссов.

Характеристики продукции C3.6

Максимальная мощность 173 л. с. 129 кВт
Максимальный крутящий момент 546 фунто-фут при 1500 об/мин 740 Н·м при 1500 об/мин
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин
Минимальная мощность 173 л. с. 129 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС
Количество цилиндров 4 4
Рабочий объем 221 дюймов³ 3.6 л
Воздухозабор Двойной турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувного воздуха (TTA) Двойной турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувного воздуха (TTA)
Диаметр цилиндра 3.9 дюймы 98 мм
Ход поршня 3.9 дюймы 98 мм
Система сгорания Прямой впрыск Прямой впрыск
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Система очистки отработавших газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Общий объем смазочного масла 4.2 галл. (США) 16 л
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система охлаждения Жидкостная Жидкостная
Длина 33.5 дюймы 850 мм
Ширина 26.8 дюймы 680 мм
Высота 41.8 дюймы 1060 мм
Сухая масса 882 фунты 400 кг
Полная масса 937 фунты 425 кг
Примечание 1 *Итоговые размеры зависят от выбранных опций. *Итоговые размеры зависят от выбранных опций.

Узнайте результаты сравнения C3.6 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Дизельные двигатели C3.6 129 кВт HRC — для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C3.6 129 кВт HRC — для регионов со строгими требованиями