Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.
Простой и эффективный турбокомпрессор с разгрузочным клапаном обеспечивает оптимальное управление подачей воздуха и повышенную топливную эффективность.
Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.
Двигатели, соответствующие требованиям стандартов Tier 4 Interim или Tier 4 Final, Stage IIIB или Stage IV, требуют использование дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD): максимальное содержание серы — 10 промилле (ЕС) и 15 промилле (США), а также новейших моторных масел. Двигатели Cat
® рассчитаны на использование биотоплива B20. Дополнительную информацию о топливе и маслах можно получить у дилера Cat.
Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.
Исключительная плотность мощности обеспечивает стандартизацию среди широкого спектра работ. Различные варианты установки помогают уменьшить общий размер модели. Идеальны для применения с оборудованием, имеющим узкие моторные отсеки.
Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.
Регенерация. Система регенерации Cat максимально повышает топливную эффективность при регенерации. Гибкие варианты регенерации увеличивают время безотказной работы.
Монтаж. Варианты удаленной установки обеспечивают гибкость для многих сфер использования, включая горизонтальный и вертикальный монтаж, с глушителем и без него.
Обслуживание. Минимальный интервал обслуживания сажевого фильтра для дизельного топлива составляет 5000 часов.
Регенерация. Система регенерации Cat максимально повышает топливную эффективность при регенерации. Прозрачная регенерация увеличивает время безотказной работы. Срок службы системы очистки выхлопных газов вдвое превышает срок службы двигателя после капитального ремонта. Доступен вариант с использованием пассивной регенерации, не требующий системы регенерации Cat. Проконсультируйтесь с вашим дилером, чтобы определить, какой вариант наиболее подходит для ваших условий.
Монтаж. Для промышленных силовых установок осуществляется стандартный горизонтальный монтаж.
Обслуживание. Минимальный интервал обслуживания дизельного сажевого фильтра составляет 5000 часов. Интервал обслуживания фильтра PETU составляет 5000 часов.