Дизельные двигатели C4.4 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные двигатели C4.4

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
173.5 л. с.
129.4 кВт
Максимальный крутящий момент
553 фунто-фут при 1400 об/мин
750 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat® C4.4 поставляются с характеристиками мощности 74–129,4 кВт (торм.) (99–173,5 л. с. (торм.)) при 2200 об/мин и соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС. Эквиваленты стандартов Tier 4 Interim Агентства по защите окружающей среды США и Stage IIIB ЕС применяются при условии действия положений Flex Агентства по охране окружающей среды США и ЕС.

Характеристики продукции C4.4

Максимальная мощность 173.5 л. с. 129.4 кВт
Максимальный крутящий момент 553 фунто-фут при 1400 об/мин 750 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин
Минимальная мощность 93.9 л. с. 70 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии
Конфигурация двигателя Рядный, 4-цилиндровый Рядный, 4-цилиндровый
Диаметр цилиндров 4.1 дюйм 105 мм
Ход поршня 5 дюйм 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюйм³ 4.4 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) или серийным турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA) С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) или серийным турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки выхлопных газов DOC+SCR или DOC+DPF+SCR DOC+SCR или DOC+DPF+SCR
Длина 33.3 дюйм 845 мм
Ширина 29.1 дюйм 742 мм
Высота 34.1 дюйм 868 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 926 фунт 420 кг
Длина 26.5 дюйм 675 мм
Ширина 18.8 дюйм 478 мм
Высота 15.3 дюйм 390 мм
Масса 99 фунт 45 кг
Диаметр 10.6 дюйм 270 мм

C4.4 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Стандартные воздухоочистители

Система управления

  • Полная система электронного управления, все разъемы и элементы проводки водонепроницаемы и разработаны с учетом тяжелых условий эксплуатации вне дорог
  • Универсальное конфигурируемое программное обеспечение и соответствующая SAE J1939, учитывающая все факторы шина CAN позволяют обеспечивать высокий уровень интеграции

Система охлаждения

  • Стандартная температура верхнего бака, равная 108 °C (226 °F), позволяет уменьшить размеры блока охлаждения
  • Смесь воды и гликоля 50:50

Маховики и картеры маховиков

  • Широкий выбор интерфейсов силовой передачи, включая SAE № 2 и SAE № 3

Топливная система

  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления
  • Инновационная конструкция фильтра гарантирует максимальную защиту двигателя

Система смазки

  • Широкий выбор маслосборников для различных областей применения

Механизм отбора мощности

  • Фланцы SAE A и SAE B с левой стороны. Дополнительный фланец SAE A, с возможностью установки с левой стороны. В некоторых областях применения возможен отбор мощности с передней части двигателя. Доступны устанавливаемые производителем компрессоры.

Общие

  • Возможна с установкой или без установки балансировочного узла
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Система очистки выхлопных газов / оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее эквиваленту требований стандартов EPA Tier 4 Interim США, Stage IIIB ЕС

  • Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Соответствие требованиям полного удаления сажи
  • Пассивная регенерация

Система очистки выхлопных газов / Оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов Агентства по защите окружающей среды США Tier 4 Final и Stage IV ЕС

  • Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR)
  • Гибкие 3-дюймовые соединения с возможностью прямой или угловой (под углами 45° и 90°) установки, обеспечивающие гибкость

Узнайте результаты сравнения C4.4 с популярной продукцией.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C4.4

Просмотреть дополнительные предложения