Дизельные двигатели C9 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные двигатели C9

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
375 л. с.
280 кВт
Максимальный крутящий момент
1230 фунто-фут при 1400 об/мин
1668 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствует китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ NonroadIII, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.
Соответствует китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ NonroadIII, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat® C9 ― идеальное решение для вашего оборудования при работе в суровых условиях эксплуатации. При разработке этих двигателей мы учитывали все инновации в сфере производства дизельных двигателей за последние несколько десятилетий и использовали наши обширные знания. Таким образом удалось сократить эксплуатационные расходы и обеспечить свойственные продукции Cat надежность и прочность, которые дают потребителям важные преимущества. Более того, дилерская сеть Cat мирового уровня оказывает обслуживание и поддержку каждого промышленного двигателя Cat. Отрасли промышленности и области применения двигателей C9: сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные тракторы, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, комбайны/харвестеры, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, первичные измельчители, рыхлители, лесозаготовки, вилочные погрузчики, общепромышленная техника, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузчики/форвардеры, погрузка и разгрузка материалов, землеройные машины, подметальные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, экскаваторы/драглайны, специальное сельскохозяйственное оборудование, разбрызгиватели, наземная транспортировка, траншеекопатели и оборудование для подземной горной добычи. Двигатели C9 мощностью 205–280 кВт (торм.) (275–375 л. с. (торм.)) при 1800–2200 об/мин соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Stage II (Китай), эквиваленту Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и эквиваленту Stage IIIA ЕС. Tier 3 Агентства по защите окружающей среды США, ЕС Stage IIIA или эквивалентные им стандарты применяются при условии действия стандартов Flexibility Агентства по охране окружающей среды США и ЕС. Поставляются в другие регионы, на которые распространяется и не распространяется действие стандартов.

Характеристики продукции C9

Максимальная мощность 375 л. с. 280 кВт
Максимальный крутящий момент 1230 фунто-фут при 1400 об/мин 1668 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2200 об/мин 1800-2200 об/мин
Минимальная мощность 275 л. с. 205 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ NonroadIII, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Соответствует китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ NonroadIII, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.
Конфигурация двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндров 4.4 дюйм 112 мм
Ход поршня 5.9 дюйм 149 мм
Рабочий объем 537 дюйм³ 8.8 л
Степень сжатия 16.1:1 16.1:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки выхлопных газов - -
Длина 43 дюйм 1091 мм
Ширина 32.6 дюйм 827 мм
Высота 40.3 дюйм 1023 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 1905 фунт 864 кг

C9 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система управления

  • Электронное управление, регулировка скорости МОМ
  • Программируемые характеристики
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Программируемая низкая и высокая частота вращения холостого хода и общее предельное значение двигателя
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Электронный блок управления ADEM™ A4 (ЭБУ)

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Водяной насос, впускное отверстие

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика, SAE № 1

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная системой HEUI™
  • Топливный фильтр тонкой очистки (2 микрона)
  • Технология ACERT™
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Сапун картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Передний поддон картера двигателя
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом

Общие

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C9 с популярной продукцией.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C9

Просмотреть дополнительные предложения