Дизельные двигатели C4.4 ACERT Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

C4.4 ACERT™

Характеристики продукции C4.4 ACERT™

Номинальная мощность

Стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Общие

C4.4 ACERT™ Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Стандартные воздухоочистители

Система управления

  • Полная система электронного управления, все разъемы и элементы проводки водонепроницаемы и разработаны с учетом тяжелых условий эксплуатации вне дорог
  • Универсальное конфигурируемое программное обеспечение и соответствующая SAE J1939, учитывающая все факторы шина CAN позволяют обеспечивать высокий уровень интеграции

Система охлаждения

  • Стандартная температура верхнего бака, равная 108 °C (226 °F), позволяет уменьшить размеры блока охлаждения
  • Смесь воды и гликоля 50:50

Маховики и картеры маховиков

  • Широкий выбор интерфейсов силовой передачи, включая класс SAE 2 и класс SAE 3 конфигурации

Топливная система

  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления
  • Инновационная конструкция фильтра гарантирует максимальную защиту двигателя

Система смазки

  • Широкий выбор маслосборников для различных областей применения

Механизм отбора мощности

  • Фланцы SAE A и SAE B с левой стороны. Дополнительный фланец SAE A, с возможностью установки с левой стороны. В некоторых областях применения мощность двигателя может отбираться с его передней части. Доступны устанавливаемые производителем компрессоры.

Общего

  • Возможна с установкой или без установки балансировочного узла
  • Окраска: Caterpillar yellow (желтая), дополнительные цвета — по заказу

Соответствие требованиям Система очистки выхлопных газов / Оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов EPA Tier 4 Final, ЕС Stage IV

  • Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR)
  • Гибкие 3-дюймовые соединения с возможностью прямой или угловой (под углами 45° и 90°) установки, обеспечивающие гибкость

Узнайте результаты сравнения C4.4 ACERT™ с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Буклеты по продукции и многое другое — готово к скачиванию!

Полные технические характеристики, брошюры по продукции и многое другое. Зарегистрируйтесь ниже для получения дополнительной информации. Для быстрого доступа можно пропустить эту форму.


Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C4.4 ACERT™

Просмотреть дополнительные предложения