Дизельные двигатели C2.2 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

C2.2

Краткий обзор особенностей

Надежный, малошумный и долговечный двигатель
Высокая производительность
Топливная эффективность
Широкий ряд областей применения
Размер модели
Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

Характеристики продукции C2.2

Номинальная мощность

Стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Общие

C2.2 Стандартное оборудование

Система управления

  • Генератор 12 В, 85 А
  • Стартер 12 В
  • Свечи предварительного подогрева двигателя обеспечивают подогрев цилиндра для достижения наилучших характеристик запуска при низких температурах
  • Электронный блок управления — установлен на шасси
  • Универсальное конфигурируемое программное обеспечение и соответствующая SAE J1939 шина CAN обеспечивают высокий уровень интеграции
  • Разъемы и датчики жгута проводов являются водонепроницаемыми и разработаны с учетом тяжелых внедорожных условий

Маховики и картеры маховиков

  • Класс SAE Стандартный картер маховика 4
  • Можно выбрать массу маховика и схему расположения болтов для соответствия стандартным гидравлическим насосам и коробкам передач

Топливная система

  • Топливная система с общей топливораспределительной рампой высокого давления 2000 бар
  • Запатентованные топливные фильтры для обеспечения защиты двигателя с применением соответствующих процедур обслуживания, а также устройства определения наличия воды в топливе гарантируют максимальное полезное время работы машины

Система смазки

  • Альтернативные маслоналивные горловины
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Привод МОМ SAE A

Общего

  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор
  • Преодолеваемый подъем 35° в непрерывном режиме
  • Окраска: Cat yellow (желтая)

Соответствие требованиям Система очистки выхлопных газов / Оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов EPA Tier 4 Final, ЕС Stage IIIB

  • Каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC)

Узнайте результаты сравнения C2.2 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C2.2

Просмотреть дополнительные предложения