Двигатель C3.4B для промышленных силовых установок

C3.4B, более 56 кВт (75 л.с.)

C3.4B, более 56 кВт (75 л.с.)

Краткий обзор особенностей

Надежный, малошумный и долговечный двигатель
Высокая производительность
Топливная эффективность
Топливо и масло
Широкий ряд областей применения
Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

Характеристики продукции C3.4B, более 56 кВт (75 л.с.)

Номинальная мощность

Стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Общего

C3.4B, более 56 кВт (75 л.с.) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Стандартные воздухоочистители

Система управления

  • Полностью электронная система управления
  • Полностью интегрированный установленный на двигателе электронный блок управления
  • Водонепроницаемые разъемы и элементы проводки
  • Гибкое и конфигурируемое программное обеспечение и стандартный модуль ввода/вывода J1939

Маховики и картеры маховиков

  • Конфигурация SAE3

Топливная система

  • Установленные на двигателе топливные фильтры
  • Топливный насос и форсунки с электронной топливораспределительной рампой высокого давления

Система смазки

  • Фильтры смазочного масла и сапуны

Общего

  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20 °C (-4 °F)
  • Краска: Желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по заказу

Система очистки выхлопных газов / Оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов Агентства по защите окружающей среды США Tier 4 Final и Stage IV ЕС

  • Каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC)
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR)
  • Вспомогательный блок избирательного каталитического восстановления (SCR) доступен для различных резервуаров и подогреваемых трубопроводов

Узнайте результаты сравнения C3.4B, более 56 кВт (75 л.с.) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C3.4B, более 56 кВт (75 л.с.)

Просмотреть дополнительные предложения