Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.
Простой и эффективный турбокомпрессор с разгрузочным клапаном обеспечивает оптимальное управление подачей воздуха и повышенную топливную эффективность.
Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.
Двигатели, соответствующие требованиям стандартов Tier 4 Interim или Tier 4 Final, Stage IIIB или Stage IV, требуют использования дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD): максимальное содержание серы — 15 мг/кг, а также новых разработок моторных масел. Двигатели Cat
® рассчитаны на использование биотоплива B20. Дополнительную информацию о топливе и маслах можно получить у дилера Cat.
Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.
Регенерация. Система регенерации Cat максимально повышает топливную эффективность при регенерации. Прозрачная регенерация увеличивает время безотказной работы. Срок службы системы очистки отработавших газов вдвое превышает срок службы двигателя после капитального ремонта
Крепление. Промышленные силовые установки имеют стандартное горизонтальное крепление.
Обслуживание. Минимальный интервал обслуживания дизельного сажевого фильтра составляет 5000 часов. Интервал обслуживания фильтра PETU составляет 5000 часов.