Промышленные силовые установки C13 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные силовые установки C13

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
520 л. с.
388 кВт
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарты по выбросам загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final, Stage IV ЕС, японский стандарт 2014 г. и корейский стандарт Tier 4 Final.
Стандарты по выбросам загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final, Stage IV ЕС, японский стандарт 2014 г. и корейский стандарт Tier 4 Final.
Номинальная частота вращения
1800-2100 об/мин
1800-2100 об/мин

Обзор

Промышленные силовые установки Cat® C13 поставляются мощностью от 287 до 388 кВтМ (385–520 л.с.M.) при частоте вращения 1800–2100 об/мин. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat ® представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью собраны заранее, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются готовыми для широкого ряда применений, в том числе орошения, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Характеристики продукции C13

Максимальная мощность 520 л. с. 388 кВт
Номинальная частота вращения 1800-2100 об/мин 1800-2100 об/мин
Минимальная мощность 385 л. с. 287 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарты по выбросам загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final, Stage IV ЕС, японский стандарт 2014 г. и корейский стандарт Tier 4 Final. Стандарты по выбросам загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final, Stage IV ЕС, японский стандарт 2014 г. и корейский стандарт Tier 4 Final.
Конфигурация двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндров 5.1 дюйм 130 мм
Ход поршня 6.2 дюйм 157 мм
Рабочий объем 762.8 дюйм³ 12.5 л
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки выхлопных газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Длина 83.5 дюйм 2122 мм
Ширина 49 дюйм 1247 мм
Высота 82 дюйм 2082 мм
Масса 5080 фунт 2304 кг
Длина 33.6 дюйм 854 мм
Ширина 11.3 дюйм 287 мм
Высота 21.7 дюйм 551 мм
Масса 42.8 фунт 19.4 кг
Емкость 51.1 кварта (США) 48.4 л

C13 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение
  • Устанавливаемая по центру система турбокомпрессора с передней и задней конфигурацией выхлопной системы (соответствует стандарту Tier 4 Final, Stage V)

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Встроенный электронный блок управления (ЭБУ)
  • Удаленное управление вентилятором

Система охлаждения

  • Вертикальное или правостороннее выходное отверстие термостата
  • Центробежный водяной насос
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика, SAE № 1
  • Механизм отбора мощности SAE № 1 с дополнительными приводами отбора мощности SAE A, SAE B или SAE C. Мощность двигателя может отбираться с его передней части при использовании дополнительного навесного оборудования. (Tier 4 Final, Stage V).

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоперекачивающий насос
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения
  • Открытая система вентиляции картера с отводом газов (дополнительная фильтрующая система OCV) (Tier 4 Final, Stage V)

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Приводы отбора мощности SAE A, SAE B или SAE C. В некоторых областях применения возможен отбор мощности с передней части двигателя.

Общие

  • Краска: желтый цвет Cat

Система очистки выхлопных газов / оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов Агентства по защите окружающей среды США Tier 4 Final и Stage V ЕС

  • Система регенерации Cat
  • Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Электронный блок управления очисткой выхлопных газов (ЭБУ)
  • Система снижения содержания NOx (NRS)
  • Электронный блок управления насосом (PETU)
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR)
  • Возможность работы в 12- или 24-вольтовых системах

Узнайте результаты сравнения C13 с популярной продукцией.

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C13

Просмотреть дополнительные предложения