Номинальная мощность
Максимальная мощность | 350 л. с. 261 кВт |
Номинальная частота вращения | 1800-2200 об/мин 1800-2200 об/мин |
Минимальная мощность | 275 л. с. 205 кВт |
Ключевые характеристики
Промышленная силовая установка Cat® C9 поставляется с характеристиками мощности 205–261 кВт (торм.) (275–350 л.с. (торм.)) при 2200 об/мин. Эти характеристики соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Stage II (Китай), эквиваленту Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и эквиваленту Stage IIIA ЕС. Характеристики 223–261 кВт (торм.) (300–350 л. с. (торм.)) при 1800–2200 об/мин соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Stage II (Китай), эквиваленту Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и эквиваленту Stage II ЕС. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat ® представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью собраны заранее, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются готовыми для широкого ряда применений, в том числе орошения, а также для промышленных, буровых и других насосов.
Максимальная мощность | 350 л. с. 261 кВт |
Номинальная частота вращения | 1800-2200 об/мин 1800-2200 об/мин |
Минимальная мощность | 275 л. с. 205 кВт |
Выбросы загрязняющих веществ | Соответствует требованиям стандартов Stage II (Китай), эквиваленту Tier 2 или Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и эквиваленту Stage II ЕС или Stage IIIA ЕС Соответствует требованиям стандартов Stage II (Китай), эквиваленту Tier 2 или Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и эквиваленту Stage II ЕС или Stage IIIA ЕС |
Конфигурация двигателя | 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель |
Диаметр цилиндров | 4.4 дюйм 112 мм |
Ход поршня | 5.9 дюйм 149 мм |
Рабочий объем | 537 дюйм³ 8.8 л |
Степень сжатия | 16.3:1 16.3:1 |
Воздухозабор | С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) |
Обороты (со стороны маховика) | Против часовой стрелки Против часовой стрелки |
Система очистки выхлопных газов | - - |
Длина | 85.8 дюйм 2174 мм |
Ширина | 38.9 дюйм 988 мм |
Высота | 79.1 дюйм 2008 мм |
Масса | 3285 фунт 1490 кг |