Двигатель C3.4B для промышленных силовых установок

C3.4B мощностью менее 56 кВт (75 л.с.)

Характеристики продукции C3.4B мощностью менее 56 кВт (75 л.с.)

Номинальная мощность

Стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Общего

C3.4B мощностью менее 56 кВт (75 л.с.) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Стандартные воздухоочистители

Система управления

  • Полностью электронная система управления
  • Полностью интегрированный установленный на двигателе электронный блок управления
  • Водонепроницаемые разъемы и элементы проводки
  • Гибкое и конфигурируемое программное обеспечение и стандартный модуль ввода/вывода J1939

Маховики и картеры маховиков

  • Конфигурация SAE3

Топливная система

  • Установленные на двигателе топливные фильтры
  • Топливный насос и форсунки с электронной топливораспределительной рампой высокого давления

Система смазки

  • Фильтры смазочного масла и сапуны

Общего

  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20 °C (-4 °F)
  • Краска: Желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по заказу

Система очистки выхлопных газов/оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIB ЕС

  • Дизельный сажевый фильтр (DPF) без смешения потоков
  • Каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC)
  • Разные варианты монтажа с использованием комплекта гибких соединений с возможностью прямой или угловой (под углом 90°) установки

Узнайте результаты сравнения C3.4B мощностью менее 56 кВт (75 л.с.) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C3.4B мощностью менее 56 кВт (75 л.с.)

Просмотреть дополнительные предложения