Номинальная мощность
Минимальная номинальная мощность | 314 BHP 234 bkW |
Максимальная номинальная мощность | 1333 BHP 994 bkW |
Вспомогательная / дизель-электрическая пропульсивная система Cat C32 (стандарт Агентства по охране окружающей среды США Tier 3/IMO II)
Минимальная номинальная мощность | 314 BHP 234 bkW |
Максимальная номинальная мощность | 1333 BHP 994 bkW |
Воздухозабор | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха |
Соответствует требованиям на выбросы загрязняющих веществ | Соответствие требованиям стандарта Агентства по охране окружающей среды США Tier 3/IMO II по выбросам загрязняющих веществ Соответствие требованиям стандарта Агентства по охране окружающей среды США Tier 3/IMO II по выбросам загрязняющих веществ |
Рабочий объем | 1959 дюймы³ 32.1 л |
Диаметр цилиндров | 5.71 дюйм 145 мм |
Ход поршня | 6.38 дюйм 162 мм |
Вращение | Против часовой стрелки, вид со стороны маховика Против часовой стрелки, вид со стороны маховика |
Конфигурация | 12-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров 12-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров |
Интервал замены масла | 750 часов 750 часов |
Картер маховика | Класс SAE 0 с SAE № Маховик 18 (136 зубцов) Класс SAE 0 с SAE № Маховик 18 (136 зубцов) |
Вместимость заправочных емкостей | Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 146 л (38,5 галлонов) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 146 л (38,5 галлонов) |
Регулятор | Электронный блок управления (ЭБУ A4) Электронный блок управления (ЭБУ A4) |
Номинальная частота вращения двигателя | 1800 об/мин 1800 об/мин |
Система охлаждения | Теплообменник или килевое охлаждение Теплообменник или килевое охлаждение |
Минимальная длина | 83.9 дюйм 2130 мм |
Максимальная ширина | 57.3 дюйм 1455 мм |
Минимальная сухая масса двигателя | 6950 фунт 3152 кг |
Минимальная ширина | 57.1 дюйм 1451 мм |
Минимальная высота | 59.3 дюйм 1507 мм |
Максимальная длина | 89.8 дюйм 2280 мм |
Максимальная сухая масса двигателя | 7160 фунт 3248 кг |
Максимальная высота | 63.5 дюйм 1613 мм |