Номинальная мощность
Минимальная номинальная мощность | 400 л. с. (торм.) 298 кВт (торм.) |
Максимальная номинальная мощность | 1333 л. с. (торм.) 994 кВт (торм.) |
Ключевые характеристики
Вспомогательный двигатель/дизель-электрический судовой тяговый двигатель Cat C32 (стандарт Агентства по охране окружающей среды США Tier 4/IMO III)
Минимальная номинальная мощность | 400 л. с. (торм.) 298 кВт (торм.) |
Максимальная номинальная мощность | 1333 л. с. (торм.) 994 кВт (торм.) |
Воздухозабор | Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха |
Выбросы загрязняющих веществ | Соответствует требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США / IMO III на выбросы загрязняющих веществ (требуется блок избирательного каталитического восстановления SCR). Соответствует требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США / IMO III на выбросы загрязняющих веществ (требуется блок избирательного каталитического восстановления SCR). |
Вращение | Против часовой стрелки, вид со стороны маховика Против часовой стрелки, вид со стороны маховика |
Диаметр цилиндров | 5.71 дюйм 145 мм |
Конфигурация | 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель |
Ход поршня | 6.38 дюйм 162 мм |
Рабочий объем | 1959 дюйм³ 32.1 л |
Интервал замены масла | 750 часов – глубокий поддон 750 часов – глубокий поддон |
Номинальная частота вращения двигателя | 1800 об/мин 1800 об/мин |
Регулятор | Электронный блок управления (ЭБУ A5) Электронный блок управления (ЭБУ A5) |
Вместимость заправочных емкостей | Система смазки с возможностью замены масляного фильтра 146 л (38,5 галл.) — глубокий поддон Система смазки с возможностью замены масляного фильтра 146 л (38,5 галл.) — глубокий поддон |
Охлаждение | Теплообменник или килевое охлаждение Теплообменник или килевое охлаждение |
Картер маховика | Класс SAE № 0 с маховиком SAE № 18 (136 зубцов) Класс SAE № 0 с маховиком SAE № 18 (136 зубцов) |
Максимальная ширина | 57.3 дюйм 1455 мм |
Максимальная высота | 63.5 дюйм 1613 мм |
Максимальная сухая масса двигателя | 7160 фунт 3248 кг |
Минимальная сухая масса двигателя | 6950 фунт 3152 кг |
Минимальная длина | 83.9 дюйм 2130 мм |
Максимальная длина | 89.8 дюйм 2280 мм |
Минимальная ширина | 57.1 дюйм 1451 мм |
Минимальная высота | 59.3 дюйм 1507 мм |
Масса 6-ступенчатого модуля Z-образным течением жидкости | 1246 фунт 565 кг |
Ширина 6-ступенчатого модуля с Z-образным течением жидкости | 43.5 дюйм 1106 мм |
Длина бака-дозатора | 37.4 дюйм 949 мм |
Ширина бака-дозатора | 18.8 дюйм 477 мм |
Высота 6-ступенчатого модуля с П-образным течением жидкости | 23.5 дюйм 597 мм |
Высота 6-ступенчатого модуля с Z-образным течением жидкости | 23.5 дюйм 597 мм |
Масса 6-ступенчатого модуля П-образным течением жидкости | 1235 фунт 560 кг |
Масса бака-дозатора | 209 фунт 95 кг |
Ширина 6-ступенчатого модуля с П-образным течением жидкости | 56.9 дюйм 1445 мм |
Длина 6-ступенчатого модуля с Z-образным течением жидкости | 147.7 дюйм 3751 мм |
Высота бака-дозатора | 22.8 дюйм 579 мм |
Длина 6-ступенчатого модуля с П-образным течением жидкости | 85 дюйм 2159 мм |