C32B

Коммерческие тяговые двигатели C32B

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
1200–1700 л. с. (торм.) (895–1268 кВт (торм.))
1200–1700 л. с. (торм.) (895–1268 кВт (торм.))
Диапазон скоростей
1600–2300 об/мин
1600–2300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
IMO II, IMO II/III, Tier 4 EPA США
IMO II, IMO II/III, Tier 4 EPA США

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Прочность

Усовершенствованная конструкция ключевых компонентов обеспечивает более надежный двигатель по сравнению с предыдущими моделями, что снижает совокупную стоимость владения. Усовершенствованные ключевые компоненты:
- Блок двигателя
- Головки цилиндров
- Коленчатый вал
- Шатуны
- Коренные и шатунные подшипники

 
Cat

Плотность мощности

Судовой двигатель Cat C32B обладает улучшенной удельной мощностью и повышенными номинальными показателями мощности. Пользователи получают больше мощности и улучшенную отдачу благодаря передовым инженерным решениям для повышения производительности.
- Номиналы 1200 и 1300 л. с. теперь в категории A-Tier. Увеличение мощности на 20–30% по сравнению с предыдущей моделью Cat C32 категории A.
Номинал 1450 л. с. повышен до категории B-Tier Увеличение мощности на 20% по сравнению с предыдущей моделью Cat C32 категории B
Номинал 1700 л. с. увеличен на 18% по сравнению с предыдущей моделью Cat C32 категории C
Cat

Интеграция

Безвоздушная система очистки выхлопа упрощает установку на судне. Новая конструкция исключает необходимость в дорогостоящих воздушных компрессорах и снижает стоимость системы SCR.
Сертификация по выбросам:
   
- Tier 4 EPA США и IMO II в утвержденных зонах контроля выбросов
- Режим IMO III с переключением на IMO II в утвержденных зонах контроля выбросов
Безвоздушная система очистки выхлопа
- Исключает необходимость в дорогостоящем воздушном компрессоре на судне
- Сокращение обслуживания компрессоров на судне
- Снижение веса за счет отсутствия компрессора
Настенный шкаф дозирования
     
- Улучшенное обслуживание: упрощенный доступ для техобслуживания и ремонта
- Экономия пространства: освобождает место в машинном отделении
- Улучшенная эргономика: упрощает перемещение и работу в машинном отделении
 
Cat

Техническая поддержка через всемирную сеть дилеров

Квалифицированные специалисты дилера обслуживают все системы двигателя
- Гарантия Cat на запчасти и работы
- Договоры профилактического обслуживания и ремонта

Характеристики продукции C32B

Диапазон мощности 1200–1700 л. с. (торм.) (895–1268 кВт (торм.)) 1200–1700 л. с. (торм.) (895–1268 кВт (торм.))
Диапазон скоростей 1600–2300 об/мин 1600–2300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ IMO II, IMO II/III, Tier 4 EPA США IMO II, IMO II/III, Tier 4 EPA США
Воздухозабор Двойной турбонаддув и промежуточный охладитель наддувного воздуха Двойной турбонаддув и промежуточный охладитель наддувного воздуха
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.38 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1959 дюймов³ 32.1 л
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Конфигурация 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель
Приблизительная масса 8050 фунты 3650 кг
Максимальная высота 70 дюймы 1760 мм
Максимальная ширина 61 дюймы 1550 мм

C32B Стандартное оборудование

Системы впуска воздуха

  • Последовательный охладитель отдельного контура (SCAC)

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель (только IMO II)
  • Турбокомпрессоры с охлаждением водяной рубашкой
  • Впуск турбокомпрессоров, внешний диаметр 152 мм (6 дюймов), прямое соединение

Система управления

  • Программируемые низкие холостые обороты (550–750 об/мин)
  • WOSR (широкий диапазон частоты вращения) доступен для классов А, B и C
  • Программируемый предел высоких холостых оборотов для классов WOSR
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Контроль двигателя и трансмиссии (скорость, температура, давление)
  • Электронное регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Режим защиты двигателя для особо тяжелых условий работы
  • Функционал ограничения крутящего момента только для классов WOSR
  • 70-контактный клиентский разъем
  • Варианты входных сигналов дроссельной заслонки

Система охлаждения

  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха с отдельным контуром (SCAC) для двигателей с теплообменниками (HEX) и килевым охлаждением
  • Вода рубашки охлаждения (JW) и кожухотрубные теплообменники SCAC для двигателей с теплообменным охлаждением
  • Насос SCAC с приводом от шестерни
  • Водяной насос рубашки охлаждения — шестеренчатый
  • Насос морской воды, бронзовое рабочее колесо, с приводом от шестерни, только для двигателей с теплообменным охлаждением
  • Соединение насоса морской воды и теплообменника рубашки охлаждения: стандартный внутренний диаметр 76,2 мм (3 дюйма)
  • Килевые соединения: внутренний диаметр 76,2 мм (3 дюйма), стандартное 4-болтовое фланцевое ANSI-соединение

Выхлопная система

  • Фланцевое выпускное отверстие, диаметр 130 мм (5,12 дюйма), 4 болта
  • Турбокомпрессор и выпускной коллектор с водным охлаждением

Маховики и картеры маховиков

  • Стандартное вращение SAE (против часовой стрелки, в направлении возбудителя)
  • Картер маховика: SAE № 0, маховик: 18 дюймов, 136 зубцов

Топливная система

  • Двойные навинчиваемые топливные фильтры, обслуживание справа и слева
  • Размер топливных соединений: подача JIC 37 град. -10 (7/8-14), возврат JIC 37 град. -8 (3/4-16)
  • Топливоперекачивающий насос, с приводом от шестерни
  • Ручной топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Одинарные масляные фильтры, обслуживание справа и слева
  • Неглубокий или глубокий масляный поддон картера
  • Правое или левое расположение служебной заливной горловины для масла
  • Щуп для обслуживания с правой и левой сторон
  • Маслонасос с приводом от шестерни

Система креплений

  • Передняя опора

Механизмы отбора мощности

  • Передний поликлиновой шкив с канавкой (1 шт.) для вспомогательных приводов

Общая информация

  • В комплект двигателя не входят цинковые элементы

C32B Дополнительное оборудование

Системы впуска воздуха

  • Штуцер впуска воздуха
  • Штуцер впуска воздуха

Воздухозаборная система

  • Входной воздухоочиститель с отводом картерных газов

Системы зарядки

  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи
  • Зарядные генераторы 70 A / 105 A / 175 A
  • Амперметр

Система охлаждения

  • Маслоохладитель судовой передачи / коробки передач
  • Соединения
  • Нагреватель воды рубашки охлаждения 120 или 240 В

Выхлопная система

  • Два коленчатых патрубка
  • Гибкий фитинг
  • Два глушителя
  • Глушитель с устройством искрогашения
  • Фланец

Контрольно-измерительное оборудование

  • Жгуты проводов между двигателями
  • Панели приборов
  • Датчик температуры выхлопных газов
  • Жгут проводов
  • Указатели
  • Датчики коробки передач

Система смазки

  • Маслоохладитель коробки передач
  • Ручной дренажный насос
  • Двойные масляные фильтры

Система защиты

  • Защита топливной и масляной систем

Система пуска

  • Пневматический стартер
  • Вспомогательные устройства для пневматического стартера
  • Электростартеры — одиночные, 24 В
  • Комплекты аккумуляторной батареи — 24 В — сухого типа
  • Спаренные стартеры (электрический и пневматический)

Топливная система

  • Водоотделитель
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Охладитель топлива

Упаковка

  • Защитная крышка двигателя
  • Экспортная упаковка
  • Хранение и консервация

Система креплений

  • Передняя опора
  • Комплекты переходников
  • Изолирующие опоры

Механизмы отбора мощности

  • Передний короткий вал
  • Задний привод гидронасоса

Общая информация

  • Отвод картерных газов

Система управления

  • Панели приборов
  • Аварийная сигнализация и защита Caterpillar
  • Защита топливной и масляной систем

Узнайте результаты сравнения C32B с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Коммерческий тяговый двигатель C32B

Коммерческий тяговый двигатель C32B

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C32B

Просмотреть дополнительные предложения