Номинальная мощность
Диапазон мощности | 61–1450 л. с. (торм.) (46–1072 кВт (торм.)) 61–1450 л. с. (торм.) (46–1072 кВт (торм.)) |
Ключевые характеристики
Диапазон мощности | 61–1450 л. с. (торм.) (46–1072 кВт (торм.)) 61–1450 л. с. (торм.) (46–1072 кВт (торм.)) |
Выбросы загрязняющих веществ | Соответствует требованиям стандарта Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США / IMO II на выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандарта Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США / IMO II на выбросы загрязняющих веществ |
Диаметр цилиндров | 5.71 дюйм 145 мм |
Ход поршня | 6.38 дюйм 162 мм |
Рабочий объем | 1959 дюйм³ 32.1 л |
Обороты (со стороны маховика) | Против часовой стрелки, вид со стороны маховика Против часовой стрелки, вид со стороны маховика |
Конфигурация | 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель |
Воздухозабор | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха |
Охлаждение | Теплообменник или килевое охлаждение Теплообменник или килевое охлаждение |
Регулятор | Электронный блок управления (ЭБУ A4) Электронный блок управления (ЭБУ A4) |
Картер маховика | Класс SAE № 0 с маховиком SAE № 18 (136 зубцов) Класс SAE № 0 с маховиком SAE № 18 (136 зубцов) |
Интервал замены масла | 1000 ч 1000 ч |
Вместимость заправочных емкостей | Система смазки с возможностью замены масляного фильтра 146 л (38,5 галл.) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра 146 л (38,5 галл.) |
Номинальная частота вращения двигателя | 1600–2300 об/мин 1600–2300 об/мин |
Минимальная длина | 83.9 дюйм 2130 мм |
Максимальная длина | 89.8 дюйм 2280 мм |
Минимальная высота | 59.3 дюйм 1507 мм |
Максимальная высота | 63.5 дюйм 1613 мм |
Минимальная ширина | 57.1 дюйм 1451 мм |
Максимальная ширина | 57.3 дюйм 1455 мм |
Минимальная сухая масса двигателя | 6950 фунт 3152 кг |
Максимальная сухая масса двигателя | 7160 фунт 3248 кг |