Судовой двигатель Cat C32 (стандарт Агентства по охране окружающей среды США Tier 4/IMO III)

C32 Tier 4/IMO III

Краткий обзор особенностей

Система впуска воздуха
Соответствует требованиям на выбросы загрязняющих веществ
Стратегия управления
Топливная система
Резерв мощности
Сертификаты
Гарантия
Техническое обслуживание

Характеристики продукции C32 Tier 4/IMO III

Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ (CEM) - размеры

Размеры и масса

Технические характеристики двигателя

C32 Tier 4/IMO III Стандартное оборудование

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем (поставляется отдельно)
  • Двойные топливные фильтры и гибридные топливопроводы
  • Топливоперекачивающий насос и топливоподкачивающий насос

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА

  • Воздухоочиститель
  • Отдельный контур с промежуточным охлаждением наддувного воздуха (SCAC)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

  • Система управления 24 В

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Теплообменник или килевое охлаждение
  • Турбокомпрессор и выпускной коллектор с водяным охлаждением
  • Жесткие контуры морской воды - без гибких шлангов
  • Фланцы системы охлаждения ANSI или DIN

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Маслоналивная горловина, одинарный фильтр и щуп
  • Глубокий или неглубокий масляный поддон картера

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

  • Крепежная система с регулируемой передней опорой

РАЗНОЕ

  • Возможность обслуживания с правой или левой стороны
  • Разъем для подключения проводки заказчика и средств технического обслуживания

C32 Tier 4/IMO III Дополнительное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА

  • Закрытая система отвода картерных газов

СИГНАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА

  • Панель управления MECP I
  • Панель управления MGCP III B с системой сигнализации и защиты Cat®

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

  • Зарядный генератор

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Ручной или электрический топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Двойные масляные фильтры

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ

  • Передние приводы, в том числе короткий вал и привод насоса
  • Задние приводы насоса SAE A или B

СИСТЕМА ПУСКА

  • Стартеры: пневматический, электрический или сдвоенный

Узнайте результаты сравнения C32 Tier 4/IMO III с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C32 Tier 4/IMO III

Просмотреть дополнительные предложения