Высокопроизводительный тяговый двигатель C7.1

C7.1 Tier 3 / IMO II

Краткий обзор особенностей

Надежность и прочность
Простота эксплуатации
Удобная рабочая среда

Характеристики продукции C7.1 Tier 3 / IMO II

Размеры и масса

Технические характеристики двигателя

C7.1 Tier 3 / IMO II Стандартное оборудование

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Водяной насос рубашки охлаждения с шестеренчатым приводом
  • Коррозионностойкий промежуточный охладитель, использующий морскую воду
  • Охладитель топлива

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

  • Водяное охлаждение турбокомпрессора и выпускного коллектора

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Топливная система с общей топливораспределительной рампой
  • Электрический топливоподкачивающий насос

РАЗНОЕ

  • Виброгаситель и щиток
  • Ременный привод с самонатяжением и многорядным клиновидным ремнем

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Закрытая система вентиляции картера
  • Встроенный охладитель моторного масла

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

  • Передний и задний кронштейны для монтажа двигателя

СИСТЕМА ПУСКА

  • Стартеры — 12 или 24 В

C7.1 Tier 3 / IMO II Дополнительное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА

  • Различные конфигурации выпускных колен 6" с водяным охлаждением

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Установленные на двигателе трюмные насосы и вспомогательные водяные насосы с электромагнитным сцеплением
  • Теплообменник воды рубашки охлаждения с трубным пучком и насос морской воды с шестеренчатым приводом (резиновое рабочее колесо)
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения
  • Соединения для подключения обогревателя кабины (калорифера)

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Комплект топливопроводов высокого давления с двойными стенками SOLAS

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Левый и правый масляные щупы
  • Масляное охлаждение коробки передач (установка на двигателе)

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

  • Комплекты дополнительных датчиков двигателя и коробки передач для судового или удаленного мониторинга

СИСТЕМА ПУСКА

  • Дополнительный генератор, установленный на двигателе, 24 В 100 А или 12 В 175 А
  • Запальные свечи

Узнайте результаты сравнения C7.1 Tier 3 / IMO II с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C7.1 Tier 3 / IMO II

Просмотреть дополнительные предложения