Обзор
C32B Tier 3 для прогулочных судов
Абсолютно новый судовой двигатель C32B, созданный на базе проверенной платформы C32, демонстрирует высокие характеристики мощности, скорости и времени на воде, а также обеспечивает ваше спокойствие. И все это в более тихой установке, которая стала всего на 2% тяжелее предыдущей модели. Это делает двигатель C32B отличным выбором как для строительства новых, так и для модернизации существующих судов. Номинальная мощность модели C32B составляет 2025 л. с. (метр.) (2000 л. с. (торм.))/1491 кВт (торм.) при 2300 об/мин, что соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Агентства по защите окружающей среды США Tier 3 для судовых установок и IMO II. Соответствие стандарту E Tier гарантирует, что двигатель может работать на полной мощности в 2000 л. с. до 8% времени.