C32B

Высокопроизводительные тяговые двигатели и решения для маневрирования C32B с последовательным турбонаддувом

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
1800–2400 л. с. (торм.) (1342–1790 кВт (торм.))
1800–2400 л. с. (торм.) (1342–1790 кВт (торм.))
Диапазон скоростей
2300 об/мин
2300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
IMO II/III, Tier 3 (для прогулочных судов) EPA США, RCD II, China II
IMO II/III, Tier 3 (для прогулочных судов) EPA США, RCD II, China II

Краткий обзор особенностей

Cat

Основные функции и преимущества

  • Модернизированная конструкция двигателя c более высокой плотностью мощности
  • Снижение уровня шума при низкой частоте вращения двигателя (топливная система MEUI-C)
  • Модернизированный электронный блок управления двигателем (ADEM VI)
  • Доступны сертификаты MCS
  • Модернизированная конструкция охладителя наддувного воздуха на морской воде и HEX
  • Оптимизированная последовательная система подачи воздуха максимально увеличивает эффективность и диапазон момента затяжки
  • Доступны варианты технического обслуживания с левой и с правой стороны
  • Не требуются цинковые аноды (используется судовая система соединения)

Характеристики продукции C32B с последовательным турбонаддувом

Диапазон мощности 1800–2400 л. с. (торм.) (1342–1790 кВт (торм.)) 1800–2400 л. с. (торм.) (1342–1790 кВт (торм.))
Диапазон скоростей 2300 об/мин 2300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ IMO II/III, Tier 3 (для прогулочных судов) EPA США, RCD II, China II IMO II/III, Tier 3 (для прогулочных судов) EPA США, RCD II, China II
Воздухозабор Последовательный турбонаддув с охлаждением нагнетаемого воздуха Последовательный турбонаддув с охлаждением нагнетаемого воздуха
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.38 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1959 дюймов³ 32.1 л
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Конфигурация 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель
Картер маховика SAE № 0 SAE № 0
Охлаждение SWAC (охладитель наддувного воздуха на морской воде) SWAC (охладитель наддувного воздуха на морской воде)
Регулятор Электронный (ADEM VI) Электронный (ADEM VI)
Интервал замены масла 250 часов 250 часов
Вместимость заправочных емкостей Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 76 л (20 галл.) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 76 л (20 галл.)
Сухая масса 7736 фунты 3509 кг
Длина 87.8 дюймы 2231 мм
Ширина 58 дюймы 1474 мм
Высота 58.1 дюймы 1478 мм

C32B с последовательным турбонаддувом Стандартное оборудование

Система управления

  • Электронный блок управления ADEM VI
  • Вариант входных сигналов дроссельной заслонки
  • 70-контактный клиентский разъем

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель / закрытая система вентиляции картера

Система охлаждения

  • Передний и задний насосы морской воды
  • Охладитель наддувного воздуха на морской воде
  • Теплообменник с титановой пластиной
  • Водяной насос рубашки охлаждения и насос морской воды с шестеренчатым приводом

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы и турбокомпрессоры с водяным охлаждением

Топливная система

  • Топливная система MEUI-C
  • Навинчиваемые топливные фильтры
  • Кожухотрубный топливоохладитель

Система смазки

  • Масляный поддон на 250 ч (неглубокий отстойник)
  • Одинарные масляные фильтры
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом

Общая информация

  • Варианты с техническим обслуживанием справа или слева

Картер маховика

  • Маховик, класс SAE 0

C32B с последовательным турбонаддувом Дополнительное оборудование

Система охлаждения

  • Нагреватель воды рубашки охлаждения 120 или 240 В

Механизмы отбора мощности

  • МОМ SAE A или B (задний справа)

Система зарядки

  • Генератор 75 A, 105 A или 175 A
  • Зарядное устройство, 10 А
  • Комплекты аккумуляторной батареи

Защита

  • Теплозащитные экраны
  • Судовая сигнализация и защита
  • Защита SOLAS.

Общая информация

  • Декоративная крышка двигателя

Топливная система

  • Ручной или электрический топливоподкачивающий насос
  • Двусторонние топливные фильтры
  • Топливный фильтр грубой очистки

Система смазки

  • Глубокий маслоотстойник
  • Двойные масляные фильтры

Выхлопная система

  • Модули доочистки выхлопных газов с П-образным или Г-образным течением (обязательно для IMO III)
  • Выхлопной коллектор (горизонтальный или вертикальный выпуск)
  • Фильтр DEF
  • Модуль перекачки DEF
  • Глушитель

Система пуска

  • Электростартер

Система креплений

  • Изолирующие опоры двигателя

Система управления

  • Опция с двумя блоками ECM
  • Контроль двигателя и трансмиссии
  • Система аварийной сигнализации и защиты

Контрольно-измерительное оборудование

  • Различные варианты дисплеев

Узнайте результаты сравнения C32B с последовательным турбонаддувом с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C32B с последовательным турбонаддувом

Просмотреть дополнительные предложения