Технические характеристики генераторных установок
Минимальная номинальная мощность | 219 экВт 219 экВт |
Максимальная номинальная мощность | 940 эфф. кВт 940 эфф. кВт |
Частота | 60 Гц 60 Гц |
Ключевые характеристики
Генераторная установка Cat C32 (стандарт Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 Final / IMO II)
Минимальная номинальная мощность | 219 экВт 219 экВт |
Максимальная номинальная мощность | 940 эфф. кВт 940 эфф. кВт |
Частота | 60 Гц 60 Гц |
Конфигурация | 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный |
Воздухозабор | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха |
Диаметр цилиндров | 5.71 дюйм 145 мм |
Ход поршня | 6.38 дюйм 162 мм |
Рабочий объем | 1959 дюйм³ 32.1 л |
Выбросы загрязняющих веществ | Соответствует требованиям стандарта Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США / IMO II на выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандарта Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США / IMO II на выбросы загрязняющих веществ |
Номинальная частота вращения двигателя | 1800 об/мин 1800 об/мин |
Регулятор | Электронный блок управления (ЭБУ A4) Электронный блок управления (ЭБУ A4) |
Генератор | SR5 — шаблонная намотка SR5 — шаблонная намотка |
Вместимость заправочных емкостей | Система смазки с возможностью замены масляного фильтра 146 л (38,5 галл.) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра 146 л (38,5 галл.) |
Охлаждение | Теплообменник, килевое или радиаторное охлаждение Теплообменник, килевое или радиаторное охлаждение |
Интервал замены масла | 750 часов 750 часов |
Длина | 167,2 дюйма / 4245 мм (мин.), 226,1 дюйма / 5742 мм (макс.) 167,2 дюйма / 4245 мм (мин.), 226,1 дюйма / 5742 мм (макс.) |
Ширина | 59,9 дюйма / 1521 мм (мин.), 89,8 дюйма / 2280 мм (макс.) 59,9 дюйма / 1521 мм (мин.), 89,8 дюйма / 2280 мм (макс.) |
Высота | 70,4 дюйма / 1747 мм (мин.), 92,8 дюйма / 2356 мм (макс.) 70,4 дюйма / 1747 мм (мин.), 92,8 дюйма / 2356 мм (макс.) |
Сухая масса установки | 15721 фунт/7131 кг (мин.), 21998 фунтов/9978 кг (макс.) 15721 фунт/7131 кг (мин.), 21998 фунтов/9978 кг (макс.) |