Судовая генераторная установка Cat C32 (стандарт Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final/IMO III)

Судовые генераторные установки C32 Tier 4/IMO III

Найти дилера

Ключевые характеристики

Минимальная номинальная мощность
282 эфф. кВт
282 эфф. кВт
Максимальная номинальная мощность
940 эфф. кВт
940 эфф. кВт
Частота
60 Гц
60 Гц

Обзор

Генераторная установка Cat C32 (стандарт Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final/IMO III)

Характеристики продукции C32 Tier 4/IMO III

Минимальная номинальная мощность 282 эфф. кВт 282 эфф. кВт
Максимальная номинальная мощность 940 эфф. кВт 940 эфф. кВт
Частота 60 Гц 60 Гц
Конфигурация 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха
Диаметр цилиндров 5.71 дюйм 145 мм
Ход поршня 6.38 дюйм 162 мм
Рабочий объем 1959 дюйм³ 32.1 л
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США / IMO III на выбросы загрязняющих веществ (требуется блок избирательного каталитического восстановления SCR). Соответствует требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США / IMO III на выбросы загрязняющих веществ (требуется блок избирательного каталитического восстановления SCR).
Номинальная частота вращения двигателя 1800 об/мин 1800 об/мин
Регулятор Электронный блок управления (ЭБУ A5) Электронный блок управления (ЭБУ A5)
Генератор SR5 — шаблонная намотка SR5 — шаблонная намотка
Охлаждение Теплообменник, килевое или радиаторное охлаждение Теплообменник, килевое или радиаторное охлаждение
Интервал замены масла 750 часов 750 часов
Вместимость заправочных емкостей Система смазки с возможностью замены масляного фильтра 146 л (38,5 галл.) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра 146 л (38,5 галл.)
Длина 167,2 дюйма / 4245 мм (мин.), 226,1 дюйма / 5742 мм (макс.) 167,2 дюйма / 4245 мм (мин.), 226,1 дюйма / 5742 мм (макс.)
Ширина 59,9 дюйма / 1521 мм (мин.), 89,8 дюйма / 2280 мм (макс.) 59,9 дюйма / 1521 мм (мин.), 89,8 дюйма / 2280 мм (макс.)
Высота 70,4 дюйма / 1747 мм (мин.), 92,8 дюйма / 2356 мм (макс.) 70,4 дюйма / 1747 мм (мин.), 92,8 дюйма / 2356 мм (макс.)
Сухая масса двигателя 15721 фунт/7131 кг (мин.), 21998 фунтов/9978 кг (макс.) 15721 фунт/7131 кг (мин.), 21998 фунтов/9978 кг (макс.)
Длина 6-ступенчатого модуля с Z-образным течением жидкости 147.7 дюйм 3751 мм
Масса бака-дозатора 209 фунт 95 кг
Масса 6-ступенчатого модуля Z-образным течением жидкости 1246 фунт 565 кг
Масса 6-ступенчатого модуля П-образным течением жидкости 1235 фунт 560 кг
Высота бака-дозатора 22.8 дюйм 579 мм
Ширина 6-ступенчатого модуля с П-образным течением жидкости 56.9 дюйм 1445 мм
Длина 6-ступенчатого модуля с П-образным течением жидкости 85 дюйм 2159 мм
Ширина бака-дозатора 18.8 дюйм 477 мм
Ширина 6-ступенчатого модуля с Z-образным течением жидкости 43.5 дюйм 1106 мм
Высота 6-ступенчатого модуля с П-образным течением жидкости 23.5 дюйм 597 мм
Длина бака-дозатора 37.4 дюйм 949 мм
Высота 6-ступенчатого модуля с Z-образным течением жидкости 23.5 дюйм 597 мм

C32 Tier 4/IMO III Стандартное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА

  • Отдельный контур с промежуточным охлаждением наддувного воздуха (SCAC)
  • Закрытая система отвода картерных газов

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

  • Система управления 24 В

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Теплообменник или килевое охлаждение
  • Турбокомпрессор и выпускной коллектор с водяным охлаждением
  • Жесткие контуры морской воды - без гибких шлангов
  • Фланцы системы охлаждения ANSI или DIN

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Двойные топливные фильтры и гибридные топливопроводы
  • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем на раме основания

ГЕНЕРАТОРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор SR5 класса защиты IP23 с воздушным охлаждением и шаблонной намоткой для подачи напряжения 440, 480 и 690 В

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Маслоналивная горловина, одинарный фильтр и щуп

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

  • Установка на резиновые амортизаторы/цилиндрические пружины для снижения вибрации и шума

РАЗНОЕ

  • Возможность обслуживания с правой или левой стороны
  • Разъем для подключения проводки заказчика и средств технического обслуживания

C32 Tier 4/IMO III Дополнительное оборудование

СИГНАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА

  • Панель управления MGCP IIIB с системой сигнализации и защиты Cat®
  • Защита генератора IP44

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

  • Глушитель
  • Датчики наличия воды в топливе и температуры выхлопных газов
  • Брызгозащитная лента, одобренная SOLAS (Международной конвенции по охране человеческой жизни на море)

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

  • Зарядный генератор

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Ручной или электрический топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Двойные масляные фильтры

СИСТЕМА ПУСКА

  • Стартеры: пневматический, электрический или резервный

Узнайте результаты сравнения C32 Tier 4/IMO III с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C32 Tier 4/IMO III

Просмотреть дополнительные предложения