Технические характеристики генераторных установок
Минимальная номинальная мощность | 219 эфф. кВт 219 эфф. кВт |
Максимальная номинальная мощность | 940 эфф. кВт 940 эфф. кВт |
Частота | 60 Гц 60 Гц |
Генераторная установка Cat C32 с сертификатом IMO III на выбросы загрязняющих веществ (требуется блок избирательного каталитического восстановления SCR)
Минимальная номинальная мощность | 219 эфф. кВт 219 эфф. кВт |
Максимальная номинальная мощность | 940 эфф. кВт 940 эфф. кВт |
Частота | 60 Гц 60 Гц |
Конфигурация | 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный |
Воздухозабор | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха |
Диаметр цилиндров | 5.71 дюйм 145 мм |
Ход поршня | 6.38 дюйм 162 мм |
Рабочий объем | 1959 дюймы³ 32.1 л |
Соответствует требованиям на выбросы загрязняющих веществ | Сертификат IMO III на выбросы загрязняющих веществ (требуется блок избирательного каталитического восстановления SCR) Сертификат IMO III на выбросы загрязняющих веществ (требуется блок избирательного каталитического восстановления SCR) |
Номинальная частота вращения двигателя | 1500 об/мин 1500 об/мин |
Регулятор | Электронный блок управления (ЭБУ A5) Электронный блок управления (ЭБУ A5) |
Вместимость заправочных емкостей | Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 146 л (38,5 галлонов) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 146 л (38,5 галлонов) |
Интервал замены масла | 750 часов 750 часов |
Система охлаждения | Теплообменник, килевое или радиаторное охлаждение Теплообменник, килевое или радиаторное охлаждение |
Генератор | SR5 - шаблонная намотка SR5 - шаблонная намотка |
Длина | 167,2 дюйма / 4245 мм (мин.), 226,1 дюйма / 5742 мм (макс.) 167,2 дюйма / 4245 мм (мин.), 226,1 дюйма / 5742 мм (макс.) |
Ширина | 59,9 дюйма / 1521 мм (мин.), 89,8 дюйма / 2280 мм (макс.) 59,9 дюйма / 1521 мм (мин.), 89,8 дюйма / 2280 мм (макс.) |
Высота | 70,4 дюйма / 1747 мм (мин.), 92,8 дюйма / 2356 мм (макс.) 70,4 дюйма / 1747 мм (мин.), 92,8 дюйма / 2356 мм (макс.) |