Обзор
Судовой генератор Cat® C2.2B — передовая функциональность. Эта малошумная, интеллектуальная генераторная установка нового поколения поставляется отдельно или в составе комплексных решений Cat Marine. Гибкая конструкция обеспечивает простую установку и одностороннее обслуживание для удобства техобслуживания. Cat C2.2B обеспечивает интеграцию различных источников питания — от сети собственных нужд до аккумуляторов — для бесперебойного энергоснабжения. Соответствует стандарту выбросов Tier 3 EPA США при частоте вращения двигателя 1800 об/мин, мощность до 26 кВт. Кожух на 20% компактнее по сравнению с C2.2 — меньшие габариты без потери производительности.