Модуль Cat PGS является надежной передвижной платформой для хранения энергии. В состав модуля входит предварительно спроектированный контейнер, который легко устанавливается на объекте. Несколько модулей могут работать параллельно с другими источниками питания, чтобы обеспечить повышенную выходную мощность и/или увеличить энергетический потенциал.
Модули предназначены для работы с различными системами возобновляемой энергии, включая солнечные и ветровые Бесшовная интеграция с главным контроллером Cat Microgrid Master Controller (MMC) обеспечивает максимальное внедрение возобновляемых источников энергии и полный контроль над активами.
Cat PGS защищает от многих типичных проблем с электропитанием, в том числе перебоев в системе энергоснабжения, провалов/перепадов напряжения и условий пониженной/повышенной частоты.
Инверторы Cat BDP являются базовым элементом системы хранения энергии. Инверторы Cat BDP, созданные на основе технологии, которая была разработана для машин Cat с электрическим приводом, отличаются исключительной надежностью, долговечностью и различными функциями, среди которых:
- Интеллектуальные элементы управления для зарядки и разрядки оборудования аккумулирования энергии
- 2 на единицу допустимого тока короткого замыкания
- Статический компенсатор реактивной мощности
- управление коэффициентом выходной мощности в четырех квадрантах,
- запатентованный нелинейный дроссель для сверхбыстрой реакции,
- Бесперебойная передача мощности
- Автоматическое предотвращение секционирования
- Конфигурирование микросети
- Следование сети
- автономный режим или режим дистанционного управления,
- возможность параллельной работы — возможность параллельного подключения нескольких модулей для увеличения общей мощности до 100+ МВт.