Cat Command для подземных работ

Command Cat Command для подземных работ

Найти дилера

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Cat

Безопасность

        
  • Обеспечивает возможность перемещения операторов в безопасное и комфортное место под землей или на поверхности, повышая безопасность и снижая усталость.
  •     
  • Устраняет воздействие шума, пыли, сейсмической активности и других опасностей под землей, а также снижает потребность в подаче и охлаждении воздуха.
  •     
  • Снижение риска получения травмы от падения при входе и выходе из машины.
Cat

Возможности

        
  • Сочетает в себе возможности управления машинной с инфраструктурой шахты, чтобы обеспечить автоматическую откатку через узкие шахтные проходы, а также предоставляет три уровня эксплуатации. 
  •     
  • Функция Teleremote, используемая для загрузки и разгрузки ковша, позволяет управлять машиной дистанционно, при этом оператор предоставляет все входные команды для машины.
  •     
  • Полуавтоматическая работа в режиме Copilot позволяет оператору следить за положением машины на плане горных работ и при необходимости использовать джойстики для указания направления движения машины; используются бортовые сканеры в сочетании с инфраструктурой радиосети, чтобы обеспечить самостоятельное движение машины по безопасному пути.
  •     
  • Автономная работа машины в режиме Autopilot (цикл откатки и разгрузки) позволяет машине автоматически выполнять откатку и разгрузку и возвращаться под управление оператором для процесса погрузки; обеспечивает возможность полного контроля оператора над системой в режиме дистанционного управления (Teleremote).
  •     
  • Обеспечивает контроль всех используемых в кабине рабочих функций с помощью джойстиков, установленных на сиденье на дистанционном рабочем месте оператора. 
  •     
  • Информация о местоположении и состоянии машины в режиме реального времени с помощью бортовых камер, а также систем ведения.
Cat

Масштабируемость

        
  • Доступны варианты от простого дистанционного управления из зоны прямой видимости до полной автономности, которые обеспечивают масштабируемость, позволяющую горнодобывающим предприятиям получить нужный им технологический уровень.
  •     
  • Позволяет конфигурировать и автоматизировать систему бурения для удовлетворения сегодняшних потребностей с возможностью обеспечить рост в будущем.
  •     
  • Масштабируемая архитектура, позволяющая компаниям в будущем легко интегрировать новые технологии.
Cat

Производительность и эффективность

        
  • Обеспечивает более эффективное использование машины за счет сокращения времени простоя, необходимого для передачи смен, времени взрывных работ и любых других условий, которые могут отвлечь операторов от забоя; позволяет обеспечить непрерывную эксплуатацию машины, не подвергая операторов риску.
  •     
  • Позволяет добывать руду из более глубоких рудных пластов, которые были недоступны ранее.
  •     
  • Повышает производительность, позволяя одному оператору контролировать несколько машин.
  •     
  • Снижает усталость оператора и обеспечивает постоянную производительность в течение смены.
  •     
  • Позволяет проводить откатку на второй передаче, повышая эффективность.
Cat

Снижение затрат

        
  • Повышает точность навигации в туннелях, улучшая производительность и сокращая повреждения машины из-за столкновения со стенами туннеля.
  •     
  • Сокращает размер парка техники, позволяя одной машине протягивать руду от точки разгрузки и проводить откатку на второй передаче к рудному скату, что исключает повторную погрузку и необходимость использования другой машины.
  •     
  • Повышает комфорт оператора, упрощает набор и удержание персонала и помогает решить проблему дефицита кадров.
  •     
  • Сокращает количество сотрудников, но не исключает их полностью.
  •     
  • Увеличивает срок службы машины благодаря ее постоянной работе с оптимальными параметрами.
Cat

Интеграция

        
  • Интеграция с электронными системами управления машинами Cat экономит время на установку и сокращает время отклика машины по сравнению с системами, установленными в ходе послепродажного обслуживания.
  •     
  • Система разработана как часть системы Cat MineStar, которая используется и поддерживается на тысячах машин по всему миру.
  •     
  • Система предоставляет доступ ко всем рабочим функциям и уведомлениям о важнейших параметрах состояния машины.

Узнайте результаты сравнения Cat Command для подземных работ с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Cat Command для подземных работ

Cat Command для подземных работ

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Cat Command для подземных работ

Просмотреть дополнительные предложения