Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков

Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков Detect

Найти дилера

Краткий обзор особенностей

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

  • Система обнаружения объектов используется для отслеживания объектов, которые оказываются позади машины, когда машина находится на нейтрали с выключенным стояночным тормозом или в положении заднего хода.
  • Функция обнаружения с помощью радара встроена в дисплей камеры заднего вида, обеспечивая двухуровневую систему безопасности.
  • Индикатор состояния системы радара представлен в левой части дисплея. В зависимости от уровня активности и состояния обнаружения индикатор может иметь зеленый, желтый или красный цвет.
  • Столбцы системы определения расстояния до объекта обеспечивают пять уровней предупреждения для индикации близости к объекту.
  • Частота звукового предупреждения возрастает при приближении машины к объекту.
  • Уровни предупреждения изменяются по мере изменения скорости погрузчика, сокращая число ложных срабатываний.

— На дисплее показано предупреждение 4-го уровня (визуальное и звуковое)
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПОЗАДИ МАШИНЫ

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПОЗАДИ МАШИНЫ

  • Система обнаружения объектов обычно состоит из одного или двух радиолокационных датчиков и графического дисплея.
  • Система обнаружения объектов использует датчики для предоставления оператору дополнительной информации о рабочей области позади машины.
  • Дисплей сопряжен с датчиками обнаружения объектов, установленными в задней части машины.
  • Типичная зона покрытия датчика показана на рисунке справа.

Узнайте результаты сравнения Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков Cat

Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков Cat