Byggd för -29 grader Celsius.

Byggd för -29 grader Celsius.

Du arbetar inte bara när det är 22 grader Celsius och sol. Du arbetar när det är -29 eller 610 meter under jordytan. Du flyttar mer än 200 ton jord, eller sten eller timmer, eller något annat. Oavsett vad har Cat troligtvis hanterat det.

Lasterna är oförutsägbara, omgivningen sliter och är korroderande och markförhållandena kan i bästa fall vara instabila. Du behöver robust utrustning som fungerar tillförlitligt och säkert med minsta möjliga besvär för användaren och oplanerad service, samtidigt som den maximerar volymen hanterat material, kompakteringen och driftbudgeten.

Vår utrustning är testad och byggd för att klara de mest extrema förhållanden. Den ena dagen ger vi oss iväg på världens kallaste resa tvärs över Antarktis. En annan dag hanterar vi tonvis av avfall i världens största soptipp täckt med jord eller tar oss över en glaciär på väg till en kolgruva.

Det är inte många företag som har rest till månen eller djupt ner i underjorden eller långt ut till havs. Cat tar sig till alla dessa platser och vi är beredda på allt tillsammans med dig.

 


Maskiner kan köpas. Relationer måste byggas.

Cat-återförsäljarnätverket erbjuder verktyg, reparationer och understöd för att göra din vision till en varaktig verklighet.

Lär dig mer om våra återförsäljare

Gjord för jobben som formar historien.

Från en kakaoplantage i Afrika till den första månlandningen. Cat har åstadkommit milstolpar under mer än ett århundrade.

Läs mer om vårt arv