Kunderna berättar

Kraftprofiler


DoclerWebs datacenter

Ett Cat® 3516B-HD-dieselgeneratoraggregat på 2500 kVA förser DoclerWebs datacenter och företagsanläggningar med reservkraft.

DoclerWebs datacenter

SAS datacenter

SAS huvudkontor i Cary, North Carolina, behöver tillförlitlig kraft för de viktiga system som stöder löpande programutveckling, teknisk support, försäljning och annan affärsverksamhet.

SAS datacenter

I/O:s datacenter

I/O:s anläggning i Phoenix tjänas för närvarande av en dedikerad understation på plats och som kan utökas till 120 MW. Empire Power Systems har driftsatt och stöder mer än 27 MW av UPS-system (avbrottsfria kraftsystem) och 58 MW av Cat 3516-reservgeneratorer. Generatoraggregaten matas in i parallellmatande Cat-ställverk. När den är klar kommer utbyggnaden att bestå av ytterligare parallellmatade generatoraggregat och UPS-svänghjulssystem från Cat.

I/O:s datacenter

Datacentra

Du har ett åtagande att hålla. Du är betrodd med att skydda den information verksamheter förlitar sig på, säkra onlinetransaktioner och lagra viktiga data för enkel åtkomst.

Visa sidan Datacentra

Elkraftsprodukter

Valfri storlek eller form. I valfritt reglerat område. När du behöver kraft kan du lita på att Caterpillar klarar utmaningen. Våra generatorer används i ett stort antal olika tillämpningar.

Visa elkraftsprodukter

PRECISIONSDIMENSIONERING MED NÅGRA KNAPPTRYCKNINGAR.

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.
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
Electric Power SpecSizer

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.