Avbrottsfri kraft, dag och natt

Caterpillar är en ledande utvecklare av mycket effektiva kraftverk som drivs med mellanvarvtalsgeneratorteknik med mer än 4 500 MW installerade runt om i världen. Vi kan understödja kraftverk med uteffekter som spänner från 2 till mer än 200 MW och som drivs med ett antal olika bränslealternativ.

Egenskaper hos Cat®:s kraftverk med motroterande generatorer med mellanvarvtal:

  • Utför kompletta nyckelfärdiga kraftverksprojekt eller enkla avtal om utrustningsleverans
  • Tillverkar ett fullständigt sortiment av mellanvarvtalsgeneratorer som kan drivas med ett antal olika bränslen, inbegripande HFO (tjockolja), naturgas och två olika bränslen
  • Tillhandahåller supporttjänster som spänner från förebyggande underhåll till fullständiga drifts- och underhållsavtal
  • Konstruktionstjänster och tekniska tjänster erbjuds

Cats produkter inom mellanvarvtalsgeneratorer kan drivas med följande bränslen:

  • Flytande: HFO (heavy fuel oil, tjockolja), diesel, råolja
  • Naturgas
  • Dual fuel (två bränslen)
  • Alternativa bränslen

Besök www.catpowerplants.com för mer information om Caterpillars kraftverk som använder generatortekniken med mellanvarvtal.

Modulära Cat®-kraftverk

Caterpillar levererar naturgasdrivna kraftverk med medelvarvtal i byggblock om 4 till 5 MW med tillval för kombinerad värme och kraft. Modulära Cat-kraftverk levereras snabbt och kan byggas ihop på så kort tid som 12 dagar.


Broschyrer

Visa våra broschyrer om kraftgenerering

Caterpillar erbjuder standard- och anpassade kraftlösningar för alla dina tillämpningar, var- och närhelst du behöver det.

Hämta broschyrer

Vitbok

Caterpillar är glada att tillhandahålla information om nya tekniker och innovativa lösningar för drift av din verksamhet.

Service av naturgasmotorer

Elkraftsprodukter

Valfri storlek eller form. I valfritt reglerat område. När du behöver kraft kan du lita på att Caterpillar klarar utmaningen. Våra generatorer används i ett stort antal olika tillämpningar.

Visa elkraftsprodukter

PRECISIONSDIMENSIONERING MED NÅGRA KNAPPTRYCKNINGAR.

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.
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
Placeholder image
Electric Power SpecSizer