Reparationsalternativ

Komponentreparation och utrustningsservice

Ingen vet mer om hur du får ut mesta möjliga av Cat®-utrustning än våra Cat-återförsäljare. De sträcker sig mycket längre än rutinreparationer och -underhåll och tillhandahåller omfattande support under utrustningens hela livscykel. Målet är att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din utrustning, med hög tillgänglighet för maskinerna, lång livslängd för utrustningen och lägre driftskostnader.


Hantering av komponenternas livslängd

Genom hantering av komponenternas livslängd är vårt mål att hjälpa till att optimera större tillförlitlighet och varaktighet för komponenterna genom hela livslängden för att uppnå högsta tillgänglighet och lägsta kostnad per ton. Vi mäter prestanda genom spårning av komponenternas livslängd, identifierar grundorsakerna till problem genom felanalys och möjliggör utveckling av en åtgärdsplan för att få ut mesta möjliga av dina maskiner.

Vätskeanalys är också en viktig återförsäljartjänst. Maskinens vätskor har en historia att berätta. En förändring i avläsningarna kan indikera problem innan de blir dyra fel och gör att du kan förkorta reparationstiden, undvika oplanerade avbrott och uppnå maximal livslängd.


Förnyelse av komponenter

Oavsett om det är mest logiskt att reparera, bygga om eller byta ut komponenter kan din Cat-återförsäljare tillhandahålla det värdefullaste reparationsalternativet för din verksamhet, från början till slut.

De flesta Cat-komponenter är utformade för flera livslängder, och många Cat-återförsäljare har återanvändnings- och bärgningsmöjligheter att bygga om komponenter till nyskick.

När ett byte är det bästa alternativet använder återförsäljarna både nya och Cat-restaurerade delar (Reman) för att balansera behovet av en kostnadseffektiv reparation som är lämplig för maskinen och användningen. Reman-delar och -komponenter ger nyskickprestanda och tillförlitlighet till en bråkdel av kostnaden för nya komponenter och är tillgängliga över disk för att erbjuda fler alternativ vid reparation och transport.


Cat Certified Rebuild

När en maskin har nått slutet av sin livslängd kan många Cat-återförsäljare renovera den för att skapa ytterligare en kostnadseffektiv livslängd. Det finns två renoveringsalternativ:

Cat Certified Rebuild är det mest kompletta. Den gamla maskinen demonteras helt och alla större komponenter byts ut.

Certified Powertrain Rebuild omfattar endast de komponenter som är en del av drivlinan, vilket kan hjälpa verksamheten att balansera krav på pris och prestanda.


Underhåll och reparation

När det gäller maskinreparationer har Cat-återförsäljaren den kunskap och expertis som hjälper dig att undvika dem och den tekniska expertisen för att genomföra dem när det krävs reparationer. Dessutom kan Cat-återförsäljaren avgöra om en komponent ska repareras, renoveras eller bytas ut.

När förebyggande underhåll närmar sig fokuserar Cat-återförsäljaren på att proaktivt ta hand om delar och komponenter så att de varar så länge som möjligt. Övervakning av skick möjliggör identifiering av förändringar i utrustningens hälsa, drift och tillämpningsgrad så att reparationer kan göras innan fel inträffar. Genom att effektivt hantera ett fortlöpande schema över reparationer och minska fördröjningar i schemat, levererar återförsäljaren högre tillförlitlighet och tillgänglighet medan driftskostnaderna minskar.


S•O•S℠

Certified Rebuilds

Serviceutbildning


Scheman för planerat underhåll

Övervakning av tillstånd

Hitta en återförsäljare


Livscykelsupport

Livscykelsupport

Tillsammans med Cat-återförsäljarna är vi en samarbetspartner under maskinens hela livscykel – från leverans till daglig användning och underhåll och större reparationer och renoveringar.

Läs mer

Gruvdriftsindustri

Gruvdrift – startsida

Gruvdrift är en verksamhet full av utmaningar. Oavsett om du har en enda Cat-maskin eller flera hundra finns vi där för att hjälpa dig.

Läs mer